MACX MCR-EX-SL-2NAM-R-UP-SP - Acondicionador de señal NAMUR
2924249

Amplificador de separación NAMUR Ex-i de 2 canales con amplia gama de alimentación para detectores de proximidad e interruptores. Como salida de señal está disponible un relé con contacto conmutado por canal. Detección de fallos (LFD), separación de 3 vías, SIL 2.

Descarga gratuita disponible. Descargas

Detalles de producto









Productos compatibles



Sus ventajas

Hasta SIL 2 según EN 61508
Instal. en zona 2, grado prot. explos. permitido "n" (EN 60079-15)
Detección fallos de cable (LFD), conectable/desconectable, mensaje error con LED rojo intermitente y desexcitación relé salida
Amplia gama de alimentación 19,2 ... 253 V AC/DC
Sentido actuación conmutable (comportamiento ajustable de corriente de reposo o trabajo)
Indicadores LED para tensión alimentación, estado conexión y perturbación según NAMUR NE 44
Salida de señal relé (contacto conmutado)
Entrada para detectores de proximidad NAMUR (EN 60947-5-6), contactos sin potencial o con resistencia, [Ex ia] IIC
Separación galvánica de 3 vías
2 canales