MACX MCR-EX-SL-2NAM-RO-SP - Acondicionador de señal NAMUR
2924087

Amplificador de separación NAMUR Ex i, 2 canales. Para el funcionamiento de detectores de proximidad y conmutadores en la zona Ex. Las señales son transmitidas a través de salidas de relé (contactos abiertos) a la zona segura. Detección de fallos (LFD), separación de 3 vías, SIL 2.

Descarga gratuita disponible. Descargas

Detalles de producto









Productos compatibles



Sus ventajas

Posib. alimentación de energía y mensajes de error con conector de carril DIN
Hasta SIL 2 según EN 61508
Instal. en zona 2, grado prot. explos. permitido "n" (EN 60079-15)
Detección fallos de cable (LFD), conectable/desconectable, mensaje error con LED rojo intermitente y desexcitación relé salida
Indicadores LED para tensión alimentación, estado conexión y perturbación según NAMUR NE 44
Separación galvánica de 3 vías
Sentido actuación conmutable (comportamiento ajustable de corriente de reposo o trabajo)
Salida de señal relé (contacto abierto)
Entrada para detectores de proximidad NAMUR (EN 60947-5-6), contactos sin potencial o con resistencia, [Ex ia] IIC
2 canales