MACX MCR-EX-SL-RPSSI-I-SP - Acondicionador de señal de alimentación
2924016

Acondicionador de señal de entrada y de alimentación con seguridad intrínseca, con transparencia HART. Transmite señales de 0/4-20 mA alimentadas o activas desde la zona Ex a una carga (activa o pasiva) hasta la zona segura. Separación galvánica de 3 vías, SIL 2 según IEC 61508 con conexión push-in

Descarga gratuita disponible. Descargas

Detalles de producto









Productos compatibles



Sus ventajas

Entrada 0/4 mA ... 20 mA, con seguridad intrínseca, [Ex ia], alimentada y no alimentada
Tensión de alimentación del transductor de medida > 16 V
Salida: 0/4 mA ... 20 mA, activa hasta 1000 Ω de carga o pasiva
Transmisión de señales HART bidireccional
Señalización de error según NAMUR  NE 43
SIL 2 según IEC/EN 61508
Instalación permitida en la zona Ex 2
Separación galvánica de 3 vías
Posibil. aliment. energía a través conect. carril DIN
Bornes de conexión enchufables, tecnología de conexión push-in
Anchura de la carcasa: 12,5 mm
Disipación baja
Elevada precisión de transmisión