MACX MCR-EX-SL-RPSSI-2I-1S-SP - Acondicionador de señal de alimentación
2908856

Ex i-Acondicionador de señal de entrada y de alimentación de transductor de medida; solo la salida 1 es transparente HART. Transfiere señales alimentadas o activas desde la zona Ex separadas galvánicamente en dos cargas.. número de canales: 1, Transparencia HART, Configuración estándar, Safety Integrity Level (SIL, IEC 61508): 2, Performance Level (ISO 13849): d / KAT 2, Systematic Capability: 3, Conexión push-in

Descarga gratuita disponible. Descargas

Detalles de producto









Productos compatibles