El SAI QUINT inteligente para su integración en redes industriales consolidadas: sus instalaciones siguen recibiendo corriente en caso de un fallo en la red. El sistema de gestión de la batería con IQ Technology y el cargador de baterías más potente permiten la máxima disponibilidad de la instalación.
QUINT4-UPS/24DC/24DC/5/EIP
-
Sistema de alimentación ininterrumpida
2906994
QUINT DC UPS, IQ Technology, EtherNet/IP (Modbus/TCP), Montaje sobre carril DIN, Conexión por tornillo, entrada: 24 V DC, salida: 24 V DC / 5 A, corriente de carga: 1,5 A. El producto se está adaptando a la Ley de Resiliencia Cibernética (CRA).
Este producto precisa otros productos para su funcionamiento.
Accesorios necesarios
Descarga gratuita disponible.
Descargas
Detalles de producto
EAC
ID de homologación: RU S-DE.BL08.W.00764DNV
ID de homologación: TAA00001YDKC
ID de homologación: R-R-PCK-2906994LR
ID de homologación: LR21417906TA-01NK
ID de homologación: TA26283MBV
ID de homologación: 69394/A1 BVRINA
ID de homologación: ELE382621XGABS
ID de homologación: 23-2416092-PDAIECEE CB Scheme
ID de homologación: DK-68191-M1-ULcULus Listed
ID de homologación: E123528-20171009IECEE CB Scheme
ID de homologación: DK-68191-M1-ULABS
ID de homologación: 23-2416092-PDABV
ID de homologación: 69394/A1 BVNK
ID de homologación: TA26283MRINA
ID de homologación: ELE382621XGLR
ID de homologación: LR21417906TA-01cULus Listed
ID de homologación: E123528-20171009EAC
ID de homologación: RU-DE.B.00184/20EAC
ID de homologación: RU-DE.B.00184/20KC
ID de homologación: R-R-PCK-2906994DNV
ID de homologación: TAA00001YDcULus Listed
ID de homologación: E199827-20180226cULus Listed
ID de homologación: E199827-20180226Productos compatibles
Sus ventajas
Integración sencilla en redes mediante interfaces PROFINET, EtherNet/IP, EtherCAT® y USB
Evaluación de State of Health (SOH) y State of Charge (SOC) mediante el sistema de gestión de la batería inteligente (BMS)
Detección automática de las capacidades y tecnologías de la batería (VRLA, WTR, LI-ION)
Monitorización de la corriente y tensión de salida así como conexión y desconexión manuales de la instalación
La SFB Technology activa de forma selectiva los fusibles automáticos estándar. Los consumidores conectados en paralelo siguen operando