Para la monitorización continua y la gestión inteligente hay una comunicación permanente con el QUINT UPS. Gracias a la detección automática del módulo de batería y al cambio sin herramientas durante el funcionamiento, es posible realizar una instalación rápida. Los módulos de batería para QUINT UPS con tecnología IQ salen completamente cargados del almacén.
Para temperaturas ambiente (carga) de -10 °C ... 60 °C, solo para QUINT4-UPS/24DC/... a partir de V/C 05,
1067327 QUINT4-UPS/1AC/1AC/500VA/USB a partir de V/C 02,
2320212 QUINT-UPS/24DC/24DC/5 a partir de V/C 12,
2320225 QUINT-UPS/24DC/24DC/10 a partir de V/C 12,
2320238 QUINT-UPS/24DC/24DC/20 a partir de V/C 12,
2320241 QUINT-UPS/24DC/24DC/40 a partir de V/C 13,
2320461 QUINT-UPS/24DC/12DC/5/24DC/10 a partir de V/C 05,
2320270 QUINT-UPS/1AC/1AC/500VA a partir de V/C 06.
UPS-BAT/LI/24DC/128WH
-
Módulo de batería
1396415
Módulo de batería (equipo con batería), Lithium-Ion (LiFePO4), 24 V DC, 128 Wh. Para su empleo con un QUINT UPS a temperaturas ambiente (carga) de 0 °C ... 60 °C y con una corriente de carga máxima de 5 A. Para cargas por debajo de 0 °C se debe tener en cuenta el nivel V/C de SAI permitido.
Detalles de producto
IECEE CB Scheme
ID de homologación: DK-134807-A1-ULDNV
ID de homologación: TAA0000265Tensión nominal UN | Corriente nominal IN | Sección AWG | Sección mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
500 V | 41 A | - 6 |