RAD-ISM-2400-ANT-OMNI-6-0
-
Antena
2885919
Antena omnidireccional para montaje en poste o pared, 2,4 GHz, ganancia: 6 dBi, índice de protección: IP67, resistente al agua marina, resistente a los impactos y las vibraciones, conexión N (hembra), incl. soporte de montaje y abrazaderas para poste, homologación ATEX e IECEx
Detalles de producto
Productos compatibles
Sus ventajas
Óptima para aplicaciones estacionarias con 2,4 GHz
Para el uso en la zona Ex
Resistente al agua del mar