NBC-COX-CNM/0.5-M/COX-CNM - Cable coaxial
1340122

Cable coaxial 50 Ω, longitud: 0,5 m, N(m) - N(m), diámetro exterior del cable: 4,9 mm, frecuencia de transferencia: ≤7,25 GHz, atenuación típica: 800 MHz 0,2 dB, 2,4 GHz 0,4 dB, 5,8 GHz 0,7 dB, 7,25 GHz 0,8 dB

Detalles de producto








Productos compatibles


Sus ventajas

Seguridad de cara al futuro gracias al uso de materiales sin plomo
Óptimos para WLAN, Bluetooth, LTE y señales 5G
El rango de frecuencia hasta 7,25 GHz permite el empleo de las bandas de frecuencia elevadas Wifi6 y 5G
El empleo del cable LZSH resistente a los rayos ultravioleta permite el empleo en casi cualquier aplicación de comunicación de campo industrial