MACX MCR-PTB
-
Módulo de alimentación y módulo de mensaje de error
2865625
Módulo de alimentación y de señalización de errores con conexión por tornillo, conector de bus para carril correspondiente ME 17,5 TBUS 1,5/5-ST-3,81 GY incluido
Descarga gratuita disponible.
Descargas
Detalles de producto
| Tipo de producto | Módulo de alimentación |
| Familia de productos | MACX Analog |
| Fusible | 5 A (sustituible), lento 250 V AC |
| Protección contra inversión de polaridad | Sí |
| Separación galvánica Entrada/salida conmut. | |
| Tensión de aislamiento de dimensionamiento | 50 V AC/DC |
| Categoría de sobretensión | II |
| Grado de polución | 2 |
| Alimentación | |
| Tensión nominal de alimentación | 24 V DC |
| Zona de tensión nominal de alimentación | 19,2 V DC ... 30 V DC (24 V DC, -20 % ... +25 %) |
| Conmutar: Relé | |
| Tipo de conmutación del contacto | 1 conmutador |
| Material del contacto | Oro (Au) |
| Tensión de conmutación máxima | 50 V AC (2 A) |
| 30 V DC (2 A) | |
| 50 V DC (0,22 A) | |
| Señal: Alimentación mediante conector de bus para carril DIN | |
| Señal de salida corriente máxima | 3,75 A |
| Tensión de salida | Tensión nominal de alimentación: máx. 0,8 V a 3,75 A |
| Tipo de conexión | Conexión por tornillo |
| Longitud de pelado | 7 mm |
| Rosca de tornillo | M3 |
| Sección de conductor rígido | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Sección de conductor flexible | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Sección de conductor AWG | 24 ... 14 |
| Par de apriete | 0,5 Nm ... 0,6 Nm |
| Instalación Ex (EPL) | Gc |
| Div. 2 |
| Indicación de estado | 1 LED rojo (error) |
| 2 LED verdes (PWR1 y PWR2) |
| Esquema de dimensiones |
|
| Anchura | 17,5 mm |
| Altura | 105,8 mm |
| Profundidad | 113,7 mm |
| Profundidad NS 35/7,5 | 114,5 mm (encajado sobre carril DIN NS 35/7,5 según EN 60715) |
| Color | gris (RAL 7042) |
| Clase de inflamabilidad según UL 94 (Carcasa) | V0 (Carcasa) |
| Material carcasa | PA 6.6 |
| Condiciones ambientales | |
| Índice de protección | IP20 |
| Temperatura ambiente (servicio) | -40 °C ... 60 °C (Posición de montaje discrecional) |
| Temperatura ambiente (almacenamiento / transporte) | -40 °C ... 80 °C |
| Humedad de aire admisible (servicio) | 5 % ... 95 % (sin condensación) |
| Rango de utilización superior (≤ 2000 m) | |
| Altitud | ≤ 2000 m (Los datos técnicos se refieren a altitudes ≤2000 m sobre el nivel del mar. Para altitudes >2000 m sobre el nivel del mar, consulte la hoja de características.) |
| Temperatura ambiente (servicio) | -40 °C ... 60 °C |
| Tensión de aislamiento de dimensionamiento | 50 V AC/DC |
| Rango de utilización superior (≤ 3000 m) | |
| Rango de altura | > 2000 m ... 3000 m |
| Temperatura ambiente (servicio) | -40 °C ... 54 °C |
| Tensión de aislamiento de dimensionamiento | 40 V AC/DC |
| Rango de utilización superior (≤ 4000 m) | |
| Rango de altura | > 3000 m ... 4000 m |
| Temperatura ambiente (servicio) | -40 °C ... 48 °C |
| Tensión de aislamiento de dimensionamiento | 30 V AC/DC |
| Rango de utilización superior (≤ 5000 m) | |
| Rango de altura | > 4000 m ... 5000 m |
| Temperatura ambiente (servicio) | -40 °C ... 42 °C |
| Tensión de aislamiento de dimensionamiento | 30 V AC/DC |
| CE | |
| Certificado | Conformidad CE |
| ATEX | |
| Marcado | II 3 G Ex ec nC IIC T4 Gc |
| Certificado | PxCIF08ATEX2865625X |
| IECEx | |
| Marcado | Ex ec nC IIC T4 Gc |
| Certificado | IECEx IBE 08.0004X |
| CCC / China-Ex | |
| Marcado | Ex ec nC IIC T4 Gc |
| Certificado | 2021122303114198 |
| UL, EE. UU. / Canadá | |
| Marcado | UL 61010 Listed |
| Class I, Div. 2, Groups A, B, C, D T5 | |
| Class I, Zone 2, Group IIC T5 | |
| Homologación para la construcción naval | |
| Certificado | DNV GL TAA0000AG |
| Datos para construcción naval | |
| Temperature | B |
| Humidity | B |
| Vibración | A |
| EMC | B |
| Enclosure | Required protection according to the Rules shall be provided upon installation on board |
| Compatibilidad electromagnética | Conformidad con la directiva CEM |
| Resistencia a interferencias | EN 61000-6-2 |
| Observación | Durante las interferencias pueden producirse ligeras desviaciones. |
| Emisión de interferencias | |
| Normas/especificaciones | EN 61000-6-4 |
| Campo electromagnético AF | |
| Denominación | Campo electromagnético HF |
| Normas/especificaciones | EN 61000-4-3 |
| Criterio de evaluación | A |
| Transitorios rápidos (Burst) | |
| Denominación | Averías transitorias rápidas (ráfaga) |
| Normas/especificaciones | EN 61000-4-4 |
| Criterio de evaluación | A |
| Perturbaciones conducidas | |
| Denominación | Magnitudes perturbadoras conducidas |
| Normas/especificaciones | EN 61000-4-6 |
| Criterio de evaluación | A |
| GB Standard | |
| Normas/especificaciones | GB/T 3836.1 |
| GB/T 3836.3 | |
| GB/T 3836.8 | |
| Tipo de montaje | Montaje sobre carril DIN |
| Código de artículo | 2865625 |
| Unidad de embalaje | 1 Unidades |
| Cantidad mínima de pedido | 1 Unidades |
| Clave de venta | DK111Z |
| Clave de producto | DK111Z |
| GTIN | 4046356324618 |
| Peso por unidad (incluido el embalaje) | 163 g |
| Peso por unidad (sin incluir el embalaje) | 150,8 g |
| Número de tarifa arancelaria | 85389091 |
| País de origen | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27242610 |
| ECLASS-15.0 | 27242610 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC001600 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 32151600 |
| EU RoHS | |
| Cumple los requisitos de la Directiva RoHS | Sí |
| excepciones, si fueran conocida | 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Encontrará una tabla de declaración RoHS de China relativa al artículo en la zona de descargas del artículo correspondiente, en el apartado "Declaración del fabricante". No se emite ninguna tabla de declaración RoHS de China ni se requiere en ninguno de los artículos con EFUP-E.
|
| EU REACH SVHC | |
| Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS) | Lead (n.º CAS: 7439-92-1) |
| SCIP | f305eb90-05dd-4186-bbc9-93b2f26e7a9b |
Productos compatibles
-
MPS-IH WH - Casquillo aislante 0201663
-
MPS-IH RD - Casquillo aislante 0201676
-
MPS-IH BU - Casquillo aislante 0201689
-
MPS-IH YE - Casquillo aislante 0201692
-
MPS-IH GN - Casquillo aislante 0201702
-
MPS-IH GY - Casquillo aislante 0201728
-
MPS-IH BK - Casquillo aislante 0201731
-
MPS-MT - Clavija de pruebas 0201744
-
UC-EMLP (11X9) - Marcador de plástico 0819291
-
UC-EMLP (11X9) YE - Marcador de plástico 0822602
-
UC-EMLP (11X9) CUS - Marcador de plástico 0824547
-
UC-EMLP (11X9) YE CUS - Marcador de plástico 0824548
-
UC-EMLP (11X9) SR - Marcador de plástico 0828094
-
UC-EMLP (11X9) SR CUS - Marcador de plástico 0828098
-
US-EMLP (11X9) - Marcador de plástico 0828789
-
US-EMLP (11X9) YE - Marcador de plástico 0828871
-
US-EMLP (11X9) SR - Marcador de plástico 0828872
-
LS-EMLP (11X9) WH - Marcador de aparatos 0831678
-
LS-EMLP (11X9) SR - Marcador de aparatos 0831705
-
LS-EMLP (11X9) YE - Marcador de aparatos 0831732
-
SZS 0,6X3,5 - Destornillador 1205053
Sus ventajas
Alimentación sencilla o redundante, desacoplada por diodo, protegida contra inversión de polaridad
Instalación permitida en la zona 2
Fusible sustituible
Mensaje de error para fallo de la alimentación de energía o del fusible
Mensaje de error línea colectiva en aparatos MACX MCR-...(2)NAM... conectados con conector para carriles
Salida de relé (cont. conmut.) y LED intermitente para mensajes error
Corriente aliment. de hasta 3,75 A
PHOENIX CONTACT, S.A.U.
Parque Tecnológico de Asturias, parcelas: 16-17 E-33428 LLANERA (Asturias)