MACX MCR-EX-SL-NAM-2T - Acondicionador de señal NAMUR
2865463

Ex i-Acondicionador de señal NAMUR para el funcionamiento de sensores de proximidad y conmutadores en la zona Ex. Las señales son transmitidas a través de 2 salidas de transistor (pasivas) a la zona segura. número de canales: 1, Configuración estándar, Separación de 3 vías, Detección de fallo de línea, Safety Integrity Level (SIL, IEC 61508): 2, Systematic Capability: 3, Conexión por tornillo

Descarga gratuita disponible. Descargas

Detalles de producto









Productos compatibles



Sus ventajas

Posib. alimentación de energía y mensajes de error con conector de carril DIN
Hasta SIL 2 según EN 61508
Instal. en zona 2, grado prot. explos. permitido "n" (EN 60079-15)
Salida señal 2 utilizable también para mensajes error
Detección de error de cable (LFD), conectable/desconectable, mensaje error con LED rojo intermitente y bloqueo salida de transistor
Indicadores LED para tensión alimentación, estado conexión y perturbación según NAMUR NE 44
Separación galvánica de 4 vías
Sentido actuación conmutable (comportamiento ajustable de corriente de reposo o trabajo)
2 salidas señal transistor (pasiva); hasta 5 kHz
Entrada para detectores de proximidad NAMUR (EN 60947-5-6), contactos sin potencial o con resistencia, [Ex ia] IIC