MACX MCR-EX-SL-RPSS-2I-2I - Acondicionador de señal de alimentación
2865382

Acondicionador de señal de alimentación para transductor de potencia de seguridad intrínseca, 2 canales; transparente HART. Alimenta transductores de potencia de 2 conductores de seguridad intrínseca y transmite la señal de 4 mA ... 20 mA desde la zona Ex hacia la zona segura. Separación galvánica de 5 vías, conexión por tornillo, hasta SIL 3, PL.

Descarga gratuita disponible. Descargas

Detalles de producto









Productos compatibles



Sus ventajas

2 canales
Entrada: 4 mA ... 20 mA, seguridad intrínseca, [Ex ia], alimentada
Salida: 4 mA ... 20 mA, activa
Apto para HART
Señalización de error según NAMUR  NE 43
Hasta SIL 3 según IEC/EN 61508
Separación galvánica de 5 vías
Posibil. aliment. energía a través conect. carril DIN
Instalación permitida en la zona Ex 2
Bornes de conexión enchufables, tecnología de conexión por tornillo, con hembras de conexión integradas para comunicadores HART
Anchura de la carcasa: 12,5 mm
Disipación baja
Elevada precisión de transmisión