MACX MCR-SL-2NAM-RO - Acondicionador de señal NAMUR
2865049

Amplificador de separación NAMUR, 2 canales para el funcionamiento de detectores de proximidad y conmutadores. Las señales se transmiten al nivel de mando a través de las salidas de relé (contacto normalmente abierto). Detección de fallo de cable, separación de 3 vías galvánica, SIL 2, con conexión por tornillo.

Descarga gratuita disponible. Descargas

Detalles de producto









Productos compatibles



Sus ventajas

Posib. alimentación de energía y mensajes de error con conector de carril DIN
Hasta SIL 2 según EN 61508
Instal. en zona 2, grado prot. explos. permitido "n" (EN 60079-15)
Detección fallos de cable (LFD), conectable/desconectable, mensaje error con LED rojo intermitente y desexcitación relé salida
Indicadores LED para tensión alimentación, estado conexión y perturbación según NAMUR NE 44
Salida de señal relé (contacto abierto)
Sentido actuación conmutable (comportamiento ajustable de corriente de reposo o trabajo)
Entrada para detectores de proximidad NAMUR (EN 60947-5-6), contactos sin potencial o con resistencia
2 canales
Separación galvánica de 3 vías