Los aparatos PSI-MOS-PROFIB/FO convierten interfaces PROFIBUS de cobre en fibra óptica. El diagnóstico óptico integrado facilita una vigilancia permanente de los trayectos de fibra óptica durante la instalación e incluso durante el funcionamiento. Si la potencia de las señales en trayectos de fibra óptica desciende a un nivel crítico, se activa el contacto de conmutación sin potencial. Con los acopladores T PSI-MOS-PROFIB/FO... T se facilita la conversión a dos cables de fibra óptica. De esta manera pueden realizarse estructuras en línea y en anillo redundantes para una disponibilidad elevada de la instalación.
PSI-MOS-PROFIB/FO 850 T
-
Convertidor de fibra óptica
2708261
Convertidor de fibra óptica con diagnóstico óptico integrado, contacto de alarma, para PROFIBUS hasta 12 MBit/s, acoplador T con dos interfaces de fibra óptica (BFOC), 850 nm, para cables PCF/de fibra de vidrio (multimodo)
Detalles de producto
| Nota sobre la aplicación | Solo para el uso industrial |
| Nota sobre la aplicación | Según la situación actual, estamos preparando el producto para que, a partir del 11 de diciembre de 2027, cumpla los requisitos de la Ley de Resiliencia Cibernética de la UE (CRA), de acuerdo con la información disponible actualmente sobre dicha ley. |
| Restricción de uso | |
| Observación CCCex | El empleo en zonas Ex no está permitido en China. |
| Tipo de producto | Convertidor de medios |
| Familia de productos | PSI-MOS |
| MTTF | 212 Años (SN 29500 estándar, temperatura 25 °C, ciclo de trabajo 21 %) |
| 150 Años (SN 29500 estándar, temperatura 40 °C, ciclo de trabajo 34,25 %) | |
| 86 Años (SN 29500 estándar, temperatura 40 °C, ciclo de trabajo 100 %) | |
| MTBF | 149 Años (Estándar Telcordia, temperatura 25 °C, ciclo de trabajo 21% (5 días por semana, 8 horas por día)) |
| 24 Años (Estándar Telcordia, temperatura 40 °C, ciclo de trabajo 34,25 % (5 días por semana, 12 horas por día)) | |
| Características especiales | El producto se está adaptando a la Ley de Resiliencia Cibernética (CRA) |
| Separación galvánica | VCC // RS-485 |
| Potencia disipada máxima con condición nominal | 2,88 W |
| Tensión de prueba Interfaz de datos/alimentación | 1,5 kVeff (50 Hz, 1 min.) |
| Alimentación | |
| Tensión de alimentación | 18 V DC ... 30 V DC (a través de borne enchufable de conexión por tornillo COMBICON) |
| Tensión nominal de alimentación | 24 V DC |
| Absorción de corriente típica | 120 mA (24 V DC) |
| Absorción de corriente máxima | 130 mA |
| ≤ 2 A (En caso de funcionamiento en una estación de red a través del conector de bus para carril) | |
| Conmutar | |
| Denominación Salida | Salida de relé |
| Descripción de la salida | Salida de aviso de fallos |
| Número de salidas | 1 |
| Tensión de conmutación máxima | 60 V DC (Carga óhmica, carga general) |
| 30 V AC (Carga óhmica) | |
| 42 V AC (peak, carga resistiva) | |
| Corriente continua límite | 0,46 A |
| Alimentación | |
| Tipo de conexión | Borne enchufable de conexión por tornillo COMBICON |
| Unifilar/punto de embornaje rígido | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Unifilar/punto de embornaje flexible | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Sección de cable flexible [AWG] | 24 ... 14 |
| Longitud de pelado | 7,00 mm |
| Par de apriete | 0,56 Nm ... 0,79 Nm |
| Distorsión de bits entrada | ± 35 % (Admisible) |
| Distorsión de bits, salida | < 6,25 % |
| Retardo de bits | < 1 Bit (DIP 7 = OFF, modo estándar) |
| 11 Bit (DIP 7 = ON, modo de redundancia) | |
| Señal | PROFIBUS |
| Datos: cable de fibra óptica | |
| Número de canales | 2 |
| Potencia de emisión mínima | -4,2 dBm (200/230 µm) |
| -17,8 dBm (50/125 µm) | |
| -14,6 dBm (62,5/125 µm) | |
| Longitud de transmisión, incl. reserva del sistema de 3 dB | 2600 m (Con F-G 50/125 2,5 dB/km) |
| 3300 m (Con F-G 62,5/125 3,0 dB/km) | |
| 800 m (F-K 200/230 10 dB/km con conector de montaje rápido) | |
| Protocolo de transmisión | Transparente de protocolo para interface RS-485 |
| Tipo de conexión | B-FOC (ST®) |
| Longitud de onda | 850 nm |
| Sensibilidad de receptor mínima | -30 dBm (50/125 µm) |
| Sensibilidad de receptor máxima | -3 dBm (200/230 µm) |
| Medio de transmisión | Fibra PCF |
| Fibra de vidrio multimodo | |
| Datos: PROFIBUS conforme a IEC 61158, RS-485 de 2 hilos, semidúplex, de autogobierno | |
| Velocidad de transmisión serie | ≤ 12 Mbits/s |
| Tipo de conexión | Conector hembra D-SUB-9 |
| Par de apriete | 0,4 Nm |
| Longitud de transmisión | ≤ 1200 m (En función de la velocidad de transmisión de datos con cable de datos apantallado, de par trenzado) |
| Unifilar/punto de embornaje rígido | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Unifilar/punto de embornaje flexible | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Sección del conductor flexible AWG máx. | 14 |
| Sección del conductor flexible AWG mín. | 24 |
| Unifilar/punto de embornaje rígido AWG máx. | 14 |
| Unifilar/punto de embornaje rígido AWG mín. | 24 |
| Medio de transmisión | Cobre |
| Formato de fichero/codificación | UART (11 bits, NRZ) |
| Conmutación de dirección de datos | De autogobierno |
| Tensión nominal de salida | 5 V ±0,25 (50 mA) |
| Anchura | 35 mm |
| Altura | 99 mm |
| Profundidad | 106 mm |
| Color (Carcasa) | verde (RAL 6021) |
| Material (Caja) | PA 6.6-FR |
| Cable de fibra óptica | |
| Tipos de fibra | 50/125 µm |
| 62,5/125 µm | |
| Fibra de vidrio | |
| Resistencia a las vibraciones según EN 60068-2-6/IEC 60068-2-6 | Funcionamiento: 5g, 10 ... 150 Hz, 2,5 h, en dirección XYZ |
| Choque según EN 60068-2-27/IEC 60068-2-27 | Funcionamiento: 15g, duración 11 ms, impulso de choque en forma de semisinusoide |
| Caída libre según IEC 60068-2-32 | Caída libre: 1 m |
| Condiciones ambientales | |
| Índice de protección | IP20 |
| Temperatura ambiente (servicio) | -20 °C ... 60 °C |
| Temperatura ambiente (almacenamiento / transporte) | -40 °C ... 85 °C |
| Altitud | ≤ 5000 m (Véase la declaración del fabricante para conocer las limitaciones sobre la altura de servicio) |
| ≤ 2000 m (Zonas EX) | |
| Humedad de aire admisible (servicio) | 30 % ... 95 % (sin condensación) |
| CE | |
| Certificado | Conformidad CE |
| ATEX | |
| Marcado | II 3(2)G Ex ec nC [op is Gb] IIC T4 Gc |
| II(2)D [Ex op is Db] IIIC | |
| Certificado | UL 24 ATEX 3196X |
| Observación | Tenga en cuenta las instrucciones especiales de instalación indicadas en la documentación. |
| IECEx | |
| Marcado | Ex ec nC [op is Gb] IIC T4 Gc |
| [Ex op is Db] IIIC | |
| Certificado | IECEx ULD 24.0008X |
| UL, EE. UU. / Canadá | |
| Marcado | Class I, Zone 2, AEx nc IIC T5 |
| Class I, Zone 2, Ex nC nL IIC T5 X | |
| Class I, Div. 2, Groups A, B, C, D | |
| Homologación Corea del Sur, KC | |
| Certificado | MSIP-REI-PCK-2708261 |
| Interoperabilidad PROFIBUS | |
| Observación | Probado por un laboratorio de pruebas PNO independiente (PN059-485-01) |
| Certificado ABB | |
| Marcado | IndustrialIT enabled |
| Observación | Este certificado es una marca registrada de ABB. |
| Prueba de gases nocivos | |
| Marcado | ISA-S71.04-1985 G3 Harsh Group A |
| Construcción naval | |
| Marcado | DNV GL |
| Datos para construcción naval | |
| Temperature | B |
| Humidity | A |
| Vibración | A |
| EMC | B |
| Enclosure | Required protection according to the Rules shall be provided upon installation on board |
| Compatibilidad electromagnética | Conformidad con la directiva EMC 2014/30/UE |
| Resistencia a interferencias | EN 61000-6-2:2005 |
| Emisión de interferencias | |
| Normas/especificaciones | EN 55011 |
| Descarga de electricidad estática | |
| Normas/especificaciones | EN 61000-4-2 |
| Descarga de electricidad estática | |
| Descarga en contacto | ± 6 kV |
| Descarga en el aire | ± 8 kV |
| Observación | Criterio B |
| Campo electromagnético AF | |
| Normas/especificaciones | EN 61000-4-3 |
| Campo electromagnético AF | |
| Intensidad de campo | 10 V/m |
| Observación | Criterio A |
| Transitorios rápidos (Burst) | |
| Normas/especificaciones | EN 61000-4-4 |
| Transitorios rápidos (Burst) | |
| Entrada | ± 2 kV |
| Señal | ± 2 kV |
| Observación | Criterio B |
| Sobrecorriente momentánea (surge) | |
| Normas/especificaciones | EN 61000-4-5 |
| Sobrecorriente momentánea (surge) | |
| Entrada | ± 0,5 kV |
| Señal | ± 1 kV |
| Observación | Criterio B |
| Perturbaciones conducidas | |
| Normas/especificaciones | EN 61000-4-6 |
| Perturbaciones conducidas | |
| Observación | Criterio A |
| Tensión | 10 V |
| Emisión de interferencias | |
| Normas/especificaciones | EN 55011 |
| Observación | Clase A, campo de aplicación industria |
| Criterios | |
| Criterio A | Comportamiento de servicio normal dentro de los límites determinados. |
| Criterio B | Alteración transitoria del comportamiento de servicio, que es corregida por el propio aparato. |
| Libre de sustancias humectantes de barniz perturbadoras | VDMA 24364:2018-05 |
| Líneas de fuga y espacios de aire | |
| Normas/especificaciones | DIN EN 60664-1 |
| VDE 0110-1 | |
| DIN EN 50178 | |
| EN 60950 | |
| Tipo de montaje | Montaje sobre carril DIN |
| Indicaciones de montaje | El producto puede encajarse en todos los carriles DIN de 35 mm según EN/IEC 60715. |
| Código de artículo | 2708261 |
| Unidad de embalaje | 1 Unidades |
| Cantidad mínima de pedido | 1 Unidades |
| Clave de venta | DNC211 |
| Clave de producto | DNC211 |
| GTIN | 4017918973964 |
| Peso por unidad (incluido el embalaje) | 280,2 g |
| Peso por unidad (sin incluir el embalaje) | 265,2 g |
| Número de tarifa arancelaria | 85176200 |
| País de origen | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 19170411 |
| ECLASS-15.0 | 19170411 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC001467 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 43223323 |
| EU RoHS | |
| Cumple los requisitos de la Directiva RoHS | Sí |
| excepciones, si fueran conocida | 6(c), 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Encontrará una tabla de declaración RoHS de China relativa al artículo en la zona de descargas del artículo correspondiente, en el apartado "Declaración del fabricante". No se emite ninguna tabla de declaración RoHS de China ni se requiere en ninguno de los artículos con EFUP-E.
|
| EU REACH SVHC | |
| Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS) | Lead (n.º CAS: 7439-92-1) |
| SCIP | e3161f42-3179-43da-a39c-b73c509802aa |
Productos compatibles
-
PSM-SET-B-FOC/4-HCS - Conector de fibra óptica 2708481
-
PSM-LWL-HCS-RUGGED-200/230 - Cable de fibra óptica 2799885
-
PSM-LWL-HCSO-200/230 - Cable de fibra óptica 2799445
-
PSM-LWL-GDM-RUGGED- 50/125 - Cable de fibra óptica 2799322
-
PSM-LWL-GDO- 50/125 - Cable de fibra óptica 2799432
-
QUINT4-SYS-PS/1AC/24DC/2.5/SC - Fuente de alimentación 2904614
-
ME 17,5 TBUS 1,5/ 5-ST-3,81 GN - Conector de bus para carril DIN 2709561
-
ME 17,5 TBUS 1,5/PP000-3,81 BK - Conector de bus para carril DIN 2890014
-
ME 17,5 TBUS 1,5/ 5-ST-3,81 KMGY - Conector de bus para carril DIN 2713645
-
PSM-HCS-KONFTOOL/B-FOC - Herramienta de confeccionado 2708465
-
PSM-FO-POWERMETER - Equipo de medición 2799539
-
FOC-ADAPTER:ST/ST-MM - Acoplamiento de FO 1208099
-
SUBCON-PLUS-PROFIB/SC2 - Conector de bus D-SUB 2708232
-
SUBCON-PLUS-PROFIB/PG/SC2 - Conector de bus D-SUB 2708245
-
SUBCON-PLUS-PROFIB/AX/SC - Conector de bus D-SUB 2744380
-
SZS 0,4X2,5 VDE - Destornillador 1205037
-
PSM-STRIP-FC/PROFIB - Pelacables 2744623
-
PSM PTK - Repartidores de conexión 2760623
-
PSM PTK-4 - Repartidores de conexión 2799364
-
PSI-REP-PROFIBUS/12MB - Repetidor 2708863
-
PSM-ME-RS485/RS485-P - Repetidor 2744429
-
PSM-CABLE-PROFIB/FC - Cable de sistema de bus 2744652
-
FOC-ST:PA-SC:PA-OM2:D01/1 - Cable Patch para fibra óptica 1115574
-
FOC-ST:PA-SC:PA-OM2:D01/2 - Cable Patch para fibra óptica 1115573
-
FOC-ST:PA-ST:PA-OM2:D01/1 - Cable Patch para fibra óptica 1115560
-
FOC-ST:PA-ST:PA-OM2:D01/2 - Cable Patch para fibra óptica 1115557
-
FOC-LC:PA-ST:PA-OM2:D01/1 - Cable de fibra óptica 1115588
-
FOC-LC:PA-ST:PA-OM2:D01/2 - Cable de fibra óptica 1115587
-
FOC-LC:PA-ST:PA-OM1:D01/1 - Cable Patch para fibra óptica 1146499
-
FOC-LC:PA-ST:PA-OM1:D01/2 - Cable Patch para fibra óptica 1146508
-
FOC-ST:PA-ST:PA-OM1:D01/1 - Cable Patch para fibra óptica 1146501
-
FOC-ST:PA-ST:PA-OM1:D01/2 - Cable Patch para fibra óptica 1146509
-
PSI-TERMINATOR-PB-TBUS - Resistencia de cierre 2702636
-
SUBCON-PLUS-PROFIB/AX/M12 - Conector de bus D-SUB 2902321
-
SUBCON-PLUS-PROFIB/90X/M12 - Conector de bus D-SUB 2902729
-
SUBCON-PLUS-PROFIB/90/M12 - Conector de bus D-SUB 2902318
-
SUBCON-PLUS-PROFIB/35/M12 - Conector de bus D-SUB 2902320
-
FOC-HCS-RUGGED-1014/... - Cable Patch para fibra óptica 1402191
Sus ventajas
Mediante el conector de bus para carril, puede combinarse modularmente con el repetidor de cobre
Distribución de paso de la tensión de alimentación y de las señales de datos mediante conectores de bus para carril
Conexiones enchufables con borna de tornillo COMBICON
Detección automática de la velocidad de transmisión datos o ajuste fijo de la velocidad de transmisión de datos mediante conmutador DIP
Alimentación de tensión redundante
Separación. galvánica alta calidad entre todas las interfaces (PROFIBUS//puertos fibra óptica//alimentación//conector para carriles simétricos)
Homologado para el empleo en la zona 2
Diagnóstico óptico integrado para la supervisión permanente de tramos de fibra óptica
Interfaz fibra óptica intrínsecamente segura (Ex op is) para conexión directa a equipos en la zona 1
Contacto de conmutación flotante para el aviso de alarma prematuro en tramos de fibra óptica críticos
Apto para todas las velocidades de transmisión hasta 12 Mbits/s
Bit-Retiming para conexión cascada cualquier profundidad
Autorización de construcción de embarcaciones según DNV GL
PHOENIX CONTACT, S.A.U.
Parque Tecnológico de Asturias, parcelas: 16-17 E-33428 LLANERA (Asturias)