PSI-MOS-DNET CAN/FO 850/BM - Convertidor de fibra óptica
2708083

Convertidor de fibra óptica, con diagnóstico óptico integrado, para DeviceNet™, CAN, CANopen® hasta 800 kBit/s, módulo básico, interfaces: 1 x CAN, 1 X alarma, 1 x fibra óptica (BFOC), 850 nm, para cables PCF/de fibra de vidrio (multimodo)

Detalles de producto









Sus ventajas

Vel. transm. hasta 800 kbits/s, ajuste con interruptor DIP
Homologado para el empleo en la zona 2
Interfaz fibra óptica intrínsecamente segura (Ex op is) para conexión directa a equipos en la zona 1