SUBCON-PLUS-CAN/PG - Conector de bus D-SUB
2708119

Conector D-SUB hembra de 9 polos, salida de cables a 35°, sistema de bus: CAN, CANopen®, SafetyBus-P hasta 1 Mbit, con conector hembra D-SUB PG para la conexión de un equipo de programación, resistencia de cierre conectable mediante conmutador deslizante, asignación de pines: 2, 3, 7, 9; bornas de tornillo

Detalles de producto









Sus ventajas

Bornes separados para cables de bus
Puesta en marcha por segmentos
Alta seguridad CEM
Confeccionado en condiciones de campo
Entrada cable de elección flexible
Alta velocidad de transmisión
Adecuado para cables de bus según CiA Draft Recommendation 303-1 con diámetro exterior de 8 mm
Resistencia de cierre terminal conectable
Modificación de la orientación D-SUB mediante bloque de conexiones reversible