Con el PSI-TERMINATOR-PB-TBUS puede cerrarse PROFIBUS u otras redes RS-485 activas en el terminal del bus. Esto garantiza una comunicación segura, incluso si se acoplan o desacoplan participantes de bus durante el funcionamiento. Además, el equipo se opera mediante la terminación conectable como la interfaz de servicio en todos los puntos del sistema de bus. En la conexión D-SUB alternativa se facilita la fuente de alimentación necesaria para el funcionamiento de los equipos de programación activos. Mediante los conectores de bus para carril, al montar varios equipos en la conexión puede distribuirse cómodamente la tensión de alimentación.
PSI-TERMINATOR-PB-TBUS
-
Resistencia de cierre
2702636
Resistencia de cierre activa para sistemas de bus PROFIBUS y RS-485, fuente de alimentación redundante, distribución pasante de la tensión de alimentación mediante conector de bus para carril DIN, separación galvánica, terminación conmutable e interfaz de programación integrada
Detalles de producto
| Restricción de uso | |
| Observación CCCex | El empleo en zonas Ex no está permitido en China. |
| Tipo de producto | Resistencia de cierre |
| MTTF | 3305 Años (SN 29500 estándar, temperatura 25 °C, ciclo de trabajo 21 %) |
| 1923 Años (SN 29500 estándar, temperatura 40 °C, ciclo de trabajo 34,25 %) | |
| 911 Años (SN 29500 estándar, temperatura 40 °C, ciclo de trabajo 100 %) | |
| Propiedades de aislamiento | |
| Categoría de sobretensión | II |
| Grado de polución | 2 |
| Separación galvánica | RS-485 // VCC |
| Potencia disipada máxima con condición nominal | 0,24 W |
| Tensión de prueba Interfaz de datos/alimentación | 1,5 kV AC (50 Hz, 1 min.) |
| Alimentación | |
| Tensión de alimentación | 18 V DC ... 30 V DC (a través de borne enchufable de conexión por tornillo COMBICON) |
| Tensión nominal de alimentación | 24 V DC (a través de borne enchufable de conexión por tornillo COMBICON) |
| Absorción de corriente típica | 10 mA (24 V CC, sin consumidor en D-SUB) |
| 60 mA (24 V CC, consumo de corriente en D-SUB de 150 mA) | |
| Absorción de corriente máxima | 12 mA (18 V CC, sin consumidor en D-SUB) |
| 77 mA (18 V CC, consumo de corriente en D-SUB de 150 mA) | |
| Función | |
| Indicaciones de estado y diagnóstico | LED: US (fuente de alimentación), ACT (actividad de datos) |
| Alimentación | |
| Unifilar/punto de embornaje rígido | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Unifilar/punto de embornaje flexible | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Sección de cable flexible [AWG] | 24 ... 12 |
| Longitud de pelado | 7,00 mm |
| Par de apriete | 0,6 Nm ... 0,8 Nm |
| Señal | Modbus |
| PROFIBUS | |
| Datos: PROFIBUS conforme a IEC 61158, RS-485 de 2 hilos | |
| Velocidad de transmisión serie | ≤ 12 Mbits/s |
| Tipo de conexión | D-SUB-9, COMBICON |
| Par de apriete | 0,4 Nm (Interfaz D-SUB) |
| Longitud de transmisión | ≤ 1200 m (en función de la velocidad de transmisión y del tipo de cable) |
| Resistencia terminal | 390 Ω |
| 220 Ω | |
| 390 Ω (conectable) | |
| Unifilar/punto de embornaje rígido | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
| Unifilar/punto de embornaje flexible | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
| Sección del conductor flexible AWG máx. | 16 |
| Sección del conductor flexible AWG mín. | 24 |
| Unifilar/punto de embornaje rígido AWG máx. | 16 |
| Unifilar/punto de embornaje rígido AWG mín. | 24 |
| Longitud de pelado | 8 mm |
| Tensión nominal de salida | 5 V DC |
| Esquema de dimensiones |
|
| Anchura | 22,5 mm |
| Altura | 92 mm |
| Profundidad | 73 mm |
| Color (Carcasa) | verde (RAL 6021) |
| Material (Caja) | PA 6.6-FR |
| Caída libre según EN 60068-2-31 | Caída libre: 1 m |
| Resistencia a las vibraciones según EN 60068-2-6/IEC 60068-2-6 | Funcionamiento: 5g, 10 ... 150 Hz, 2,5 h, en dirección XYZ |
| Choque según EN 60068-2-27/IEC 60068-2-27 | Funcionamiento: 25g, duración 11 ms, impulso choque en forma semisinusoide |
| Condiciones ambientales | |
| Índice de protección | IP20 |
| Temperatura ambiente (servicio) | -40 °C ... 70 °C |
| Temperatura ambiente (almacenamiento / transporte) | -40 °C ... 85 °C |
| Altitud | ≤ 5000 m (Véase la declaración del fabricante para conocer las limitaciones sobre la altura de servicio) |
| ≤ 2000 m (Limitación en caso de aplicaciones ATEX) | |
| Humedad de aire admisible (servicio) | 10 % ... 95 % (sin condensación) |
| Presión de aire (servicio) | ≤ 80 kPa (En caso de utilización en zona Ex 2) |
| CE | |
| Certificado | Conformidad CE |
| ATEX | |
| Marcado | II 3 G Ex ec IIC T4 Gc |
| Certificado | PxCIF16ATEX2702636X |
| Observación | Tenga en cuenta las instrucciones especiales de instalación indicadas en la documentación. |
| UL, EE. UU. / Canadá | |
| Marcado | 508 Listed |
| Prueba de gases nocivos | |
| Marcado | ISA-S71.04-1985 G3 Harsh Group A |
| Compatibilidad electromagnética | Conformidad con la directiva EMC 2014/30/UE |
| Descarga de electricidad estática | |
| Normas/especificaciones | EN 61000-4-2 |
| Descarga de electricidad estática | |
| Descarga en contacto | ± 6 kV (Severidad del ensayo 3) |
| Descarga en el aire | ± 8 kV (Severidad del ensayo 3) |
| Descarga indirecta | ± 6 kV |
| Observación | Criterio B |
| Campo electromagnético AF | |
| Normas/especificaciones | EN 61000-4-3 |
| Campo electromagnético AF | |
| Gama de frecuencias | 80 MHz ... 3 GHz (Severidad del ensayo 3) |
| Intensidad de campo | 10 V/m |
| Observación | Criterio A |
| Transitorios rápidos (Burst) | |
| Normas/especificaciones | EN 61000-4-4 |
| Transitorios rápidos (Burst) | |
| Entrada | ± 2,2 kV (Severidad del ensayo 3) |
| Señal | ± 2,2 kV (Severidad del ensayo 3) |
| Observación | Criterio B |
| Sobrecorriente momentánea (surge) | |
| Normas/especificaciones | EN 61000-4-5 |
| Sobrecorriente momentánea (surge) | |
| Entrada | ± 0,5 kV (sim./asim.) |
| Señal | ± 1 kV (Línea de datos, asimétrico) |
| Observación | Criterio B |
| Perturbaciones conducidas | |
| Normas/especificaciones | EN 61000-4-6 |
| Perturbaciones conducidas | |
| Gama de frecuencias | 0,15 MHz ... 80 MHz |
| Observación | Criterio A |
| Tensión | 10 V |
| Emisión de interferencias | |
| Normas/especificaciones | EN 55011 |
| Observación | Clase A, campo de aplicación industria |
| Criterios | |
| Criterio A | Comportamiento de servicio normal dentro de los límites determinados. |
| Criterio B | Alteración transitoria del comportamiento de servicio, que es corregida por el propio aparato. |
| Libre de sustancias humectantes de barniz perturbadoras | VDMA 24364:2018-05 |
| Tipo de montaje | Montaje sobre carril DIN |
| Código de artículo | 2702636 |
| Unidad de embalaje | 1 Unidades |
| Cantidad mínima de pedido | 1 Unidades |
| Clave de venta | DNC141 |
| Clave de producto | DNC141 |
| GTIN | 4055626251530 |
| Peso por unidad (incluido el embalaje) | 137 g |
| Peso por unidad (sin incluir el embalaje) | 73,69 g |
| Número de tarifa arancelaria | 85389091 |
| País de origen | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 19070403 |
| ECLASS-15.0 | 19070403 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC000448 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 32121600 |
| EU RoHS | |
| Cumple los requisitos de la Directiva RoHS | Sí |
| excepciones, si fueran conocida | 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Encontrará una tabla de declaración RoHS de China relativa al artículo en la zona de descargas del artículo correspondiente, en el apartado "Declaración del fabricante". No se emite ninguna tabla de declaración RoHS de China ni se requiere en ninguno de los artículos con EFUP-E.
|
| EU REACH SVHC | |
| Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS) | Lead (n.º CAS: 7439-92-1) |
| SCIP | d60f1396-450b-48d2-9be3-ffd4cd90d5f7 |
Productos compatibles
-
-
SUBCON-PLUS-PROFIB/90/IDC - Conector de bus D-SUB 2313672
-
SUBCON-PLUS-PROFIB/90/PG/IDC - Conector de bus D-SUB 2313685
-
SUBCON-PLUS-PROFIB/90/SC - Conector de bus D-SUB 2313698
-
SUBCON-PLUS-PROFIB/90/PG/SC - Conector de bus D-SUB 2313708
-
SUBCON-PLUS-PROFIB/35/M12 - Conector de bus D-SUB 2902320
-
SUBCON-PLUS-PROFIB/90/M12 - Conector de bus D-SUB 2902318
-
SUBCON-PLUS-PROFIB/90X/M12 - Conector de bus D-SUB 2902729
-
PSM-CABLE-PROFIB/FC - Cable de sistema de bus 2744652
-
SZF 0-0,4X2,5 - Destornillador 1204504
-
PSM-STRIP-FC/PROFIB - Pelacables 2744623
-
QUICK WIREFOX 6 - Tenazas pelacables 1204384
-
SUBCON-PLUS-PROFIB/SC2 - Conector de bus D-SUB 2708232
-
SUBCON-PLUS-PROFIB/PG/SC2 - Conector de bus D-SUB 2708245
-
SUBCON-PLUS-PROFIB/AX/SC - Conector de bus D-SUB 2744380
-
PSI-REP-PROFIBUS/12MB - Repetidor 2708863
-
PSI-REP-RS485W2 - Repetidor 2313096
-
PSM-ME-RS485/RS485-P - Repetidor 2744429
-
PSM-ME-RS232/RS485-P - Convertidor de interfaces 2744416
-
QUINT4-SYS-PS/1AC/24DC/2.5/SC - Fuente de alimentación 2904614
-
ME 17,5 TBUS 1,5/ 5-ST-3,81 KMGY - Conector de bus para carril DIN 2713645
Sus ventajas
Diagnóstico LED para tensión y actividad de datos
Comunicación bus sin perturbaciones con terminación activa
Forma carcasa compacta
Interfaz de programación fija en la red
Terminación conectable desde exterior
Montaje como equipo independiente o en conexión
Rango de temperatura ampliado de -40 °C ... +70 °C
Separación galvánica de alimentación e interfaz de datos
Alimentación de tensión redundante
Distribución de paso de la tensión de alimentación mediante conectores de bus para carril en funcionamiento en la conexión
PHOENIX CONTACT, S.A.U.
Parque Tecnológico de Asturias, parcelas: 16-17 E-33428 LLANERA (Asturias)