Con el módulo SAI para 24 V DC con corrientes de salida de 5 a 40 A puede crear su solución personalizada de la fuente de alimentación, el módulo SAI y el acumulador de energía.
QUINT-UPS/ 24DC/ 24DC/20
-
Sistema de alimentación ininterrumpida
2320238
Sistema de alimentación ininterrumpida con tecnología IQ para montaje sobre carril DIN, entrada: 24 V DC, salida: 24 V DC/20 A, incluido adaptador montado para carril DIN universal UTA 107/30. El producto se está adaptando a la Ley de Resiliencia Cibernética (CRA).
Este producto precisa otros productos para su funcionamiento.
Accesorios necesarios
Descarga gratuita disponible.
Descargas
Detalles de producto
UL Recognized
ID de homologación: E211944EAC
ID de homologación: RU S-DE.BL08.W.00764LR
ID de homologación: LR22136091TABV
ID de homologación: 41516/B0 BVEAC
ID de homologación: RU-DE.B.00184/20UL listado
ID de homologación: E123528cUL Listed
ID de homologación: FILE E 123528ABS
ID de homologación: 22-2244289-PDADNV
ID de homologación: TAA0000265| Tensión nominal UN | Corriente nominal IN | Sección AWG | Sección mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 500 V | 41 A | - 6 | ||
KC
ID de homologación: R-R-PCK-2320238IECEE CB Scheme
ID de homologación: DE/PTZ/0049cUL Listed
ID de homologación: E199827UL listado
ID de homologación: E199827Productos compatibles
Sus ventajas
Manejo sencillo con detección automática de batería, cambio de batería sin herramienta durante el funcionamiento y comunicación mediante interfaz IFS
Óptimo aprovechamiento del tiempo buffer y control preventivo del acumulador de energía
Carga rápida de la batería
Amplia señalización y parametrización
Disparo rápido de interruptores automáticos estándar con tecnología SFB (Selective Fuse Breaking Technology)
Arranque fiable cargas pesadas con reserva potencia estática POWER BOOST, corriente nominal hasta 1,5 veces mayor de forma permanente