línea de productos COMBICON Terminals XL
sección 35 mm2
paso 15 mm
tipo de conexión Conexión por tornillo con cápsula de tracción
forma de sujeción de tornillos Pozidriv con ranura longitudinal
clase de montaje Soldadura por ola
Borna para placa de circuito impreso, corriente nominal: 125 A, tensión nominal (III/2): 1000 V, sección nominal: 35 mm2, número de potenciales: 8, número de filas: 1, número de polos por fila: 8, familia de artículos: MKDSP 25/..-F, paso: 15 mm, tipo de conexión: Conexión por tornillo con cápsula de tracción, forma de sujeción de tornillos: Z2L Pozidriv con ranura longitudinal, montaje: Soldadura por ola, dirección de conexión conductor/placa de circuito impreso: 0 °, color: verde, Disposición de pines: Disposición de pines lineal, Longitud del pin [P]: 4,5 mm, número de pines de soldadura por potencial: 4, tipo de embalaje: empaquetado en caja. Deben evitarse las cargas mecánicas permanentes del borne