VS-08-RJ45-5-Q/IP67 - Conector enchufable RJ45
1656990

tipo de conexión

Conector enchufable RJ45, diseño: RJ45, índice de protección: IP67, número de polos: 8, 1 GBit/s, CAT5, material: Plástico, tipo de conexión: Conexión rápida IDC, sección de conexión: AWG 26- 23, salida de cables: recta, color: gris tráfico A RAL 7042, Ethernet

Detalles de producto









Sus ventajas

Montaje sin herramientas especiales
Solución de alta calidad y barata en el área de protección IP
Fácil manejo