VS-08-A-RJ45/MOD-1-IP67
-
Marco empotrado
1689080
Marco empotrado RJ45, IP67, para insertos de hembras modulares (Keystone), para abertura de montaje rectangular, con junta, sin tornillos de fijación, color: Gris
Detalles de producto
Tipo de producto | Marco empotrado |
Aplicación | Inserto modular |
Construcción | RJ45 |
Número de polos | 8 |
Cara de enchufe | RJ45 |
Número de puestos enchufables | 1 |
Ejecución | RJ45 |
Propiedades de aislamiento | |
Grado de polución | 2 |
Medio de transmisión | Cobre |
Esquema de dimensiones |
|
Anchura | 32,6 mm |
Altura | 32,6 mm |
Profundidad | 16 mm |
Longitud | 16,3 mm |
Color | gris |
Material | Plástico |
Clase de inflamabilidad según UL 94 | V0 |
Material junta | NBR |
Material de junta, junta plana | NBR |
Material carcasa | Plástico |
Material superficie de la carcasa | PA, gris claro |
Material superficie del contacto | Au/Ni |
Material soporte de contactos | Poliéster GF |
Datos mecánicos | |
Ciclos de enchufe | ≥ 1000 |
Condiciones ambientales | |
Índice de protección | IP65/IP67 |
Temperatura ambiente (servicio) | -40 °C ... 80 °C |
Temperatura ambiente (almacenamiento / transporte) | -40 °C ... 70 °C |
Temperatura ambiente (montaje) | -5 °C ... 55 °C |
Tipo de montaje | Montaje frontal |
Código de artículo | 1689080 |
Unidad de embalaje | 5 Unidades |
Cantidad mínima de pedido | 5 Unidades |
Clave de venta | ABNNDB |
Clave de producto | ABNNDB |
Página del catálogo | Página 351 (C-2-2019) |
GTIN | 4017918863623 |
Peso por unidad (incluido el embalaje) | 7,1 g |
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) | 6,8 g |
Número de tarifa arancelaria | 85389099 |
País de origen | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27440392 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC002943 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121400 |
EU RoHS | |
Cumple los requisitos de la Directiva RoHS | Sí (Ninguna excepción) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Ninguna sustancia peligrosa por encima de los valores límite
|
EU REACH SVHC | |
Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS) | Ninguna sustancia con una fracción de masa superior a 0,1 % |
Productos compatibles
PHOENIX CONTACT, S.A.U.
Parque Tecnológico de Asturias, parcelas: 16-17 E-33428 LLANERA (Asturias)