SAC-5P-10,0-290/M12FSL FE
-
Cable de potencia
1424604
Cable de potencia, 5-polos, PUR sin halógenos, gris RAL 7001, extremo de cable libre, a Hembra recta M12, codificación: L, longitud de cable: 10 m, para corriente continua hasta 12 A/63 V
Detalles de producto
| Tipo de producto | Cable de potencia |
| Aplicación | Suministro de energía |
| Número de polos | 5 |
| Número de salidas de cable | 1 |
| Apantallado | no |
| Codificación | L |
| Propiedades de aislamiento | |
| Categoría de sobretensión | III |
| Grado de polución | 3 |
| Clase de inflamabilidad según UL 94 | V0 |
| Material cuerpo de agarre | PP |
| Material contacto | CuZn |
| Material superficie del contacto | Ni/Au |
| Material soporte de contactos | PA |
| Material conexión por tornillo | Fundición inyectada de cinc, niquelada |
| Resistencia de aislamiento | ≥ 100 MΩ |
| Tensión nominal UN | 63 V DC |
| Corriente nominal IN | 12 A |
| Datos mecánicos | |
| Ciclos de enchufe | ≥ 100 |
| Conexión 1 | |
| Construcción | extremo de cable libre |
| Conexión 2 | |
| Construcción | Hembra recta M12 |
| Tipo de codificación | L (Power) |
| Longitud del cable | 10 m |
| PUR sin halógenos, gris [290] | |
| Esquema de dimensiones |
|
| Peso del cable | 100 kg/km |
| UL AWM Style | 20549 / 10493 (80 °C/300 V) |
| Apantallado | no |
| Tipo de cable | PUR sin halógenos, gris [290] |
| Construcción del conductor alimentación de tensión | 44x 0,20 mm |
| Alimentación de tensión AWG | 16 |
| Sección de línea | 5x 1,5 mm² |
| Diámetro de conductor incl. aislamiento | 2,2 mm ±0,05 mm |
| Diámetro exterior del cable | 7,50 mm ±0,25 mm |
| Envoltura exterior, material | PUR |
| Envoltura exterior, color | gris RAL 7001 |
| Material Conductor | Conductor Cu desnudo |
| Material Aislamiento de conductor | PP |
| Conductor individual, color | marrón, blanco, azul, negro, rosa |
| Grosor de pared Aislamiento | ≥ 0,26 mm |
| Grosor de pared Envoltura exterior | aprox. 0,70 mm |
| Resistencia máx. del conductor | ≤ 14,1 Ω/km (a 20 °C) |
| Resistencia de aislamiento | ≥ 1 GΩ*km (a 20 °C) |
| Tensión nominal Cable | ≤ 300 V AC |
| Tensión de prueba | ≥ 3000 V AC (Prueba spark) |
| Radio de curvatura mínimo, colocado de forma fija | 5 x D |
| Radio de curvatura mínimo, colocado de forma flexible | 10 x D |
| Menor radio de flexión, montaje fijo | 38 mm |
| Menor radio de flexión, montaje móvil | 75 mm |
| Capacidad de carga dinámica (flexión) | Ciclos de flexión máx.: 5000000, Radio de flexión: 10 x D, Trayecto de avance: 10 m, Velocidad de avance: 3 m/s, Aceleración: 10 m/s² |
| Capacidad de carga dinámica (torsión) | Torsión: ±180 °/m, Ciclos de torsión: 500000, Frecuencia de torsión: 35 Ciclos/minuto |
| Ausencia de halógenos | según DIN VDE 0472 parte 815 |
| según IEC 60754-1 | |
| Resistencia a las llamas | según UL 758/1581 FT2 |
| conforme a IEC 60332-2-2 | |
| Resistencia al aceite | según DIN EN 60811-404, 168 h a 100 °C |
| Otras resistencias | resistente a la hidrólisis y a los microbios según VDE 0282 parte 10 |
| poco adherente | |
| resistente a la abrasión | |
| resistente al agua del mar | |
| Temperatura ambiente (servicio) | -50 °C ... 85 °C (cable, disposición fija) |
| -30 °C ... 85 °C (Cable, disposiCión móvil) | |
| Condiciones ambientales | |
| Índice de protección | IP65 |
| IP67 | |
| Temperatura ambiente (servicio) (Conector macho/conector hembra) | -25 °C ... 85 °C (macho / hembra) |
| Temperatura ambiente (servicio) (Cable, para disposición fija) | -50 °C ... 85 °C (cable, disposición fija) |
| Temperatura ambiente (servicio) (Cable para disposición móvil) | -30 °C ... 85 °C (Cable, disposiCión móvil) |
| Denominación de norma | Conector M12 |
| Normas/disposiciones | IEC 61076-2-111 |
| Código de artículo | 1424604 |
| Unidad de embalaje | 1 Unidades |
| Cantidad mínima de pedido | 1 Unidades |
| Clave de venta | AF1CDP |
| Clave de producto | AF1CDP |
| GTIN | 4055626375298 |
| Peso por unidad (incluido el embalaje) | 1.044 g |
| Peso por unidad (sin incluir el embalaje) | 1.228 g |
| Número de tarifa arancelaria | 85444290 |
| País de origen | PL |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27060327 |
| ECLASS-15.0 | 27060327 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC001855 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 26121600 |
| EU RoHS | |
| Cumple los requisitos de la Directiva RoHS | Sí (Ninguna excepción) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Ninguna sustancia peligrosa por encima de los valores límite
|
| EU REACH SVHC | |
| Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS) | Ninguna sustancia con una fracción de masa superior a 0,1 % |
| EF3.1 Cambio climático | |
| CO2e kg | 16,464 kg CO2e |
Productos compatibles
-
PROT M12 MS PWR - Tornillo de cierre 1092802
-
UCT-WMT (23X4) - Marcador de conductores 0801453
-
UC-WMT (23X4) - Marcador de conductores 0819411
-
US-WMT (23X4) - Marcador de cables 0828769
-
WMTW (23X4)R - Marcador de cables 0831004
-
WP-EC TPE HF 13,0 BK - Manguito de unión de tubo a cable 3240975
-
WP-PA HF 13,0 BK - Manguera de protección 3240681
-
WP-PA HF-HB 13,0 BK - Manguera de protección 3240839
-
TSD 04 SAC - Destornillador dinamométrico 1208429
-
TSD-M 1,2NM - Destornillador dinamométrico 1212224
-
TSD-M SAC-BIT ADAPTER - Soporte adaptador 1212600
-
SAC BIT M12-D16 - Herramienta 1200305
-
B-STIFT - Rotulador especial 1051993
-
CUTFOX-S VDE - Alicates de corte diagonal 1212207
-
WIREFOX-D 16 - Pelacables 1212173
-
WIREFOX-D 40 - Pelacables 1212161
-
WIREFOX 10 - Pelacables 1212150
Sus ventajas
Sencillo y seguro: componentes enchufables 100 % probados eléctricamente
Protección contra conexiones defectuosas gracias a la codificación especial L
Nuestro estándar: el cable robusto PUR sin halógenos
Buscado con frecuencia
PHOENIX CONTACT, S.A.U.
Parque Tecnológico de Asturias, parcelas: 16-17 E-33428 LLANERA (Asturias)