SACC-E-M12FSD-4PL-M20 PN
-
Conect. enchuf. para apar. pared delant.
1139800
Conect. enchuf. para apar. pared delant., PROFINET, 4-polos, sin apantallar, Hembra de conexión recto M12, codificación: D, Conexión por resorte push lock, material de moleteado: Latón, niquelado, Tuerca plana adjunta
Detalles de producto
| Indicaciónes de montaje | IMPORTANTE: Al tender cables, respete los radios de curvatura admisibles, ya que las fuerzas de curvatura excesivas pueden menoscabar el índice de protección. Alivie las cargas mecánicas antes del conector, p. ej., mediante bridas. |
| Observación referente al funcionamiento | Los valores eléctricos y mecánicos indicados requieren una pareja de conectores enchufables correctamente montados y bloqueados. Si el conector enchufable está desbloqueado y existe el peligro de contaminación, debe cerrarse el conector enchufable con un capuchón > IP54. Además, se deben considerar influencias por conductores, líneas o montaje de placas de circuito impreso. |
| Generalidades | Este producto cumple la directiva PROFINET Cabling and Interconnection Technology Guideline for PROFINET, Version 2.00, Order No: 2.252, capítulo 8.2 Connectors for Outside Environment (Balanced cabling) |
| Indicación de pedido: | La contratuerca está incluida en el volumen de suministro |
| Par de apriete | 0,4 Nm (Conector M12) |
| 2 Nm (por el lado de montaje) |
| Tipo de producto | Conectores circulares (lado del equipo) |
| Aplicación | Datos |
| Número de polos | 4 |
| Número de salidas de cable | 1 |
| Apantallado | no |
| Codificación | D |
| Propiedades de aislamiento | |
| Categoría de sobretensión | II |
| Grado de polución | 3 |
| Carcasa | |
| Diámetro de la caja | 29 mm |
| Material | PA 6 (Palanca de accionamiento) |
| Clase de inflamabilidad según UL 94 | V0 |
| Material Junta GRP | NBR (Hembra de conexión M12) |
| Material cuerpo de agarre | Latón, niquelado |
| Material contacto | CuSn |
| Material superficie del contacto | Ni/Au |
| Material soporte de contactos | PA 6.6 |
| Material conexión por tornillo | Latón, niquelado |
| Tensión transitoria de dimensionamiento | 1,5 kV |
| Resistencia de contacto | ≤ 5 mΩ |
| Resistencia de aislamiento | ≥ 100 MΩ |
| Tensión nominal UN | 48 V AC |
| 60 V DC | |
| Corriente nominal IN | 4 A (2 A al utilizar conductores de 0,14 mm²) |
| Conexión de conductores | |
| Tipo de conexión | Conexión por resorte push lock |
| Tipo de conexión del contacto | Hembra |
| Sección de conexión | 1,5 mm² ... 2,5 mm² |
| 0,75 mm² ... 2,5 mm² (con puntera) | |
| Sección de conexión AWG | 26 ... 18 (sin puntera) |
| 26 ... 20 (con puntera) | |
| Longitud a desaislar del conductor individual | 7 mm |
| Par de apriete | 0,4 Nm (Conector M12) |
| 2 Nm (por el lado de montaje) | |
| Datos mecánicos | |
| Ciclos de enchufe | ≥ 100 |
| Tipo de señal/categoría | PROFINET |
| Conexión 1 | |
| Construcción cabecera | Hembra de conexión |
| Salida de cables cabecera | recto |
| Tipo de rosca cabecera | M12 |
| Codificación | D |
| Condiciones ambientales | |
| Índice de protección | IP67 |
| IP65 | |
| Temperatura ambiente (servicio) (Conector macho/conector hembra) | -40 °C ... 85 °C (macho / hembra) |
| M12 | |
| Denominación de norma | Conector M12 |
| Normas/disposiciones | IEC 61076-2-101 |
| Código de artículo | 1139800 |
| Unidad de embalaje | 1 Unidades |
| Cantidad mínima de pedido | 1 Unidades |
| Clave de venta | AF2CFN |
| Clave de producto | AF2CFN |
| GTIN | 4063151222932 |
| Peso por unidad (incluido el embalaje) | 30,7 g |
| Peso por unidad (sin incluir el embalaje) | 30,7 g |
| Número de tarifa arancelaria | 85366990 |
| País de origen | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27440109 |
| ECLASS-15.0 | 27440109 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC003569 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
| EU RoHS | |
| Cumple los requisitos de la Directiva RoHS | Sí (Ninguna excepción) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Ninguna sustancia peligrosa por encima de los valores límite
|
| EU REACH SVHC | |
| Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS) | Ninguna sustancia con una fracción de masa superior a 0,1 % |
Productos compatibles
-
SACC-M12MSD-4PL SH PN - Conector 1424682
-
SACC-M12MRD-4PL SH PN - Conector 1424684
-
VS-OE-OE-93B/... - Cable de datos 1417362
-
VS-OE-OE-93C/... - Cable de datos 1417491
-
VS-OE-OE-936/... - Cable de datos 1417375
-
VS-OE-OE-937/... - Cable de datos 1402687
-
AI 0,25- 6 YE - Puntera 3203024
-
A 0,25- 7 - Puntera 3202478
-
A 0,34- 7 - Puntera 3009202
-
A 0,5 - 6 - Puntera 3200218
-
AI 0,5 - 6 WH - Puntera 3200687
-
PROT-M12 MS-PA-CHAIN-EYE-DM14 - Capuchón roscado 1456200
-
PROT-M12 MS-M-CHAIN PPI - Capuchón roscado 1320659
-
PROT-M12 - Tornillo de cierre 1680539
-
PROT-M12 SH - Tornillo de cierre 1503302
-
PROT-M12 FB - Tornillo de cierre 1555538
-
PROT-M12 MS-M PPI - Tornillo de cierre 1320658
-
PROT M12 MS PWR - Tornillo de cierre 1092802
-
WIREFOX 2,5 - Pelacables 1212368
-
WIREFOX SAC - Pelacables 1212623
-
VS-CABLE-STRIP-VARIO - Pelacables 1657407
-
CRIMPFOX 6H - Tenaza de crimpado 1212046
-
NBC-P12MSD/ 2,0-93E - Cable de red 1476012
-
NBC-M12MSD/ 2,0-93E - Cable de red 1407357
Sus ventajas
Conexión sencilla y sin herramientas con conexión Push-Lock
Asignación sencilla de los diferentes conductores con el marcado numérico y de color de la palanca de sujeción de contacto
Cómoda conexión de cables flexibles gracias a la palanca
Conexión fiable y rápida de cables eléctricos
PHOENIX CONTACT, S.A.U.
Parque Tecnológico de Asturias, parcelas: 16-17 E-33428 LLANERA (Asturias)