QUINT4-UPS/1AC/1AC/500VA/USB - Sistema de alimentación ininterrumpida
1067327

Se prepara para cumplir los requisitos de la CRA

QUINT AC UPS, IQ Technology, Montaje sobre carril DIN, entrada: 120 V AC / 230 V AC, salida: 120 V AC / 230 V AC / 500 VA. salida: 120 V AC / 500 VA. salida: 230 V AC / 500 VA.. El producto se está adaptando a la Ley de Resiliencia Cibernética (CRA).

Este producto precisa otros productos para su funcionamiento. Accesorios necesarios
Descarga gratuita disponible. Descargas

Detalles de producto









Sus ventajas

Paso sin problemas mediante la curva sinusoidal pura: seno generado en el modo con batería síncrono respecto a la red de alimentación previa
Uso universal gracias a la combinación modular del módulo SAI y el módulo de baterías (VRLA y WTR)
Interfaz USB para la conexión a otros sistemas de control de orden superior, p. ej. PCs industriales
Arranque desde el acumulador de energía incluso sin red de entrada