Para una monitorización continua y una gestión inteligente existe una comunicación permanente con QUINT UPS. Gracias a la detección automática del módulo de batería y al cambio durante el funcionamiento, se puede realizar una instalación rápida. Los módulos de batería para QUINT UPS con tecnología IQ salen completamente cargados del almacén.
UPS-BAT/LI-ION/24DC/924WH
-
Módulo de batería
2908232
Módulo de batería, tecnología LI-ION, 24 V DC, 924 Wh, para temperaturas ambiente de -25 °C ... 60 °C, detección y comunicación automáticas con QUINT UPS-IQ
Detalles de producto
Productos compatibles
Sus ventajas
Elevada vida útil con tiempos buffer largos
Rápida instalación gracias a la detección automática del acumulador de energía y al cambio sin herramientas durante el funcionamiento
Disponibilidad máxima a través de una comunicación constante con QUINT SAI para una supervisión continua y una gestión inteligente
Disponibilidad inmediata, ya que todos los módulos de batería salen de nuestro almacén completamente cargados