CBMC E4 24DC/1-10A S-R - Interruptores de protección de aparatos electrónicos
1065729

Interruptor para protección de equipos electrónico multicanal para proteger cuatro consumidores en 24 V DC en caso de sobrecarga y cortocircuito. Con salida de estado, entrada de reset y bloqueo electrónico de las corrientes nominales ajustadas. Para la instalación sobre carriles DIN.

Detalles de producto









Sus ventajas

Fácil cambio del equipo sin modificar la planificación mediante la construcción compacta y la posibilidad de ajuste individual
Circuitos eléctricos ajustables sin herramientas mediante manejo con un botón de los pulsadores LED de accionamiento
Mayores posibilidades de control y diagnóstico gracias a la salida de estado y la entrada de reset integradas
Protección fiable frente a la modificación por descuido de los valores de corriente gracias al bloqueo electrónico
Registro inmediato del estado de servicio mediante LEDs de estado en los colores del semáforo

Preguntas frecuentes


¿Hay algún tutorial de hardware que explique las funciones del CBMC?

video thumbnail of faq answer

Sí, hay un tutorial de hardware que facilita la iniciación al CBMC.... Ver más

Sí, hay un tutorial de hardware que facilita la iniciación al CBMC.

Ver menos

¿Cómo se ajusta la corriente nominal en el CBMC?

1. Inicie el modo de programación accionando el pulsador LED durante más de 2 segundos. El LED representa la corriente nominal ajustada mediante un ritmo de parpadeo amarillo, por ejemplo, 4 parpadeos para 4 A.
2. Ajuste la corriente nominal reque... Ver más

1. Inicie el modo de programación accionando el pulsador LED durante más de 2 segundos. El LED representa la corriente nominal ajustada mediante un ritmo de parpadeo amarillo, por ejemplo, 4 parpadeos para 4 A.
2. Ajuste la corriente nominal requerida accionando varias veces el pulsador, por ejemplo, 3 veces para 3 A. A continuación, esto se muestra mediante 3 parpadeos.
3. Para confirmar el nuevo valor de corriente, accione el pulsador de canal durante más de 2 segundos.
Si no se recibe una confirmación, el canal abandona el modo de programación después de 60 segundos.

Ver menos

¿Cómo se conecta el CBMC y cuáles son las particularidades de la alimentación?

El CBMC dispone de bornas de conexión push-in. Basta con insertar a presión el conductor con la puntera en la borna de conexión. Para soltar el conductor, haga presión con un destornillador adecuado sobre el pozo de accionamiento y retire el conducto... Ver más

El CBMC dispone de bornas de conexión push-in. Basta con insertar a presión el conductor con la puntera en la borna de conexión. Para soltar el conductor, haga presión con un destornillador adecuado sobre el pozo de accionamiento y retire el conductor.
Las conexiones IN+ e IN- se utilizan para alimentar el CBMC. La borna IN- es más pequeña, ya que solo se utiliza para alimentar el CBMC y las corrientes de carga no deben regresar a través del CBMC. Esto minimiza la posibilidad de que se produzca una caída de tensión en la línea. Por el contrario, por la conexión IN+ debe pasar la corriente total de todas las corrientes de carga posteriores.

Ver menos

¿Qué señales ofrece el CBMC?

Hay diferentes versiones del CBMC, con 13-14 contactos flotantes o con entrada de reset y salida de estado.
 
NO - contacto remoto flotante 13-14
El CBM indica el estado del sistema. Si hay al menos una desconexión por fallo, se emite un men... Ver más

Hay diferentes versiones del CBMC, con 13-14 contactos flotantes o con entrada de reset y salida de estado.
 
NO - contacto remoto flotante 13-14
El CBM indica el estado del sistema. Si hay al menos una desconexión por fallo, se emite un mensaje.
cerrado = no hay ningún fallo
abierto = hay por lo menos una desconexión por fallo
 
S - Salida de estado
Señal colectiva no aislada, indica el estado del CBMC. Si hay al menos una desconexión por fallo, se emite un mensaje.
High (24 V) = no hay ningún fallo
Low (0 V) = hay por lo menos una desconexión por fallo
Corriente máxima: 20 mA
 
RST - entrada de reset
Los canales que se desactivaron debido a un fallo se vuelven a activar mediante un flanco descendente.

Ver menos

¿Cumplen las salidas del CBMC los requisitos de la clase 2 de NEC?

Los interruptores de protección CBMC, que pueden ajustarse hasta una corriente máxima de 4 A, disponen de cuatro salidas según NEC Class 2. Esto significa que en la salida proporcionan una potencia máxima de 100 VA, con lo que cumplen los requisitos ... Ver más

Los interruptores de protección CBMC, que pueden ajustarse hasta una corriente máxima de 4 A, disponen de cuatro salidas según NEC Class 2. Esto significa que en la salida proporcionan una potencia máxima de 100 VA, con lo que cumplen los requisitos de NEC Class 2. Por ello, los cables y equipos pueden utilizarse sin homologación UL.

Ver menos

¿Ofrece el CBMC una separación galvánica?

El CBMC también está disponible en versión con separación galvánica. En este caso, el circuito eléctrico se desconecta mediante un MOSFET y, de forma adicional, mediante un relé. En este caso, la salida es flotante.
La denominación de esta variant... Ver más

El CBMC también está disponible en versión con separación galvánica. En este caso, el circuito eléctrico se desconecta mediante un MOSFET y, de forma adicional, mediante un relé. En este caso, la salida es flotante.
La denominación de esta variante comienza de la siguiente manera:
CBMC EG4...

Ver menos