US-WMTB (29X8)
-
Marcador de cables
0828772
Marcador de cables, Tarjeta, blanco, sin rotular, rotulable con: BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, THERMOMARK PRIME 2.0, clase de montaje: Montaje con sujetacables, diámetro de cable: > 13 mm, Número de índices individuales: 24, altura del campo de texto: 8 mm, anchura del campo de texto: 29 mm
Detalles de producto
| Rotulación | |
| Número de índices individuales | 24 |
| Número de etiquetas individuales por línea | 6 |
| Tecnología de marcado | Thermotransfer |
| Anchura | 29 mm |
| Altura | 16 mm |
| Profundidad | 0,5 mm |
| Campo de texto | |
| Anchura del campo de texto | 29 mm |
| Altura del campo de texto | 8 mm |
| Color | blanco (RAL 9010) |
| Material | PVC |
| Clase de inflamabilidad según UL 94 | V0 |
| Sustancias contenidas | Sin silicona |
| Diámetro exterior del cable | > 13,00 mm |
| Comprobación de sustancias perjudiciales para humectación de barniz | |
| Comprobación de sustancias perjudiciales para humectación de barniz (conformidad LABS) | VW PV 3.10.7:2005-02 |
| Resultado | Prueba aprobada |
| Resistencia a los rayos ultravioleta | |
| Especificación del ensayo | DIN EN ISO 4892-2:2021-11 (conformidad) |
| Resultado | Prueba aprobada |
| Duración del ensayo | 96 h |
| Resistencia a la limpieza de las etiquetas | |
| Especificación del ensayo | DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1):2011-07 |
| DIN EN 62208 (VDE 0660-511):2012-06 (en partes) | |
| Isopropanol [N.º CAS 67-63-0] |
Prueba aprobada |
| n-hexano [N.º CAS 110-54-3] |
Prueba aprobada |
| Agua + bencina [N.º CAS 64742-82-1] |
Prueba aprobada |
| Ensayo en clima cambiante de agua condensada con atmósfera con dióxido de azufre | |
| Especificación del ensayo | DIN EN ISO 22479:2022-08 |
| Resultado | Prueba aprobada |
| Procedimiento | Método B |
| Ciclos | 2 |
| Ensayo de niebla salina | |
| Especificación del ensayo | DIN EN IEC 60068-2-11 (VDE 0468-2-11):2022-10 |
| Resultado | Prueba aprobada |
| Condiciones ambientales | |
| Temperatura ambiente (servicio) | -30 °C ... 80 °C |
| Condiciones recomendadas de almacenamiento | 23 °C / 50 % de humedad relativa. Se recomienda una conservación en un lugar seco y oscuro en el embalaje original. |
| Temperatura ambiente recomendada (almacenamiento/transporte) | 23 °C |
| Humedad del aire recomendada (almacenamiento/transporte) | 50 % |
| Período de conservación | 12 meses |
| Resistencia al limpiado | DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1) |
| Tipo de montaje | Montaje con sujetacables |
| Código de artículo | 0828772 |
| Unidad de embalaje | 10 Unidades |
| Cantidad mínima de pedido | 10 Unidades |
| Clave de venta | BG2319 |
| Clave de producto | BG2319 |
| GTIN | 4046356559898 |
| Peso por unidad (incluido el embalaje) | 13,2 g |
| Peso por unidad (sin incluir el embalaje) | 12,926 g |
| Número de tarifa arancelaria | 39204910 |
| País de origen | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27281102 |
| ECLASS-15.0 | 27281102 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC001530 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39131500 |
| EU RoHS | |
| Cumple los requisitos de la Directiva RoHS | Sí (Ninguna excepción) |
| EU REACH SVHC | |
| Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS) | Ninguna sustancia con una fracción de masa superior a 0,1 % |
| EF3.1 Cambio climático | |
| CO2e kg | 0,052 kg CO2e |
Productos compatibles
-
-
THERMOMARK PRIME 2.0 - Impresora de transferencia térmica 1472405
-
BLUEMARK ID - Impresora 1003334
-
BLUEMARK ID COLOR - Impresora 1002329
-
THERMOMARK-RIBBON 110/50-TC - Rollo de tinta 0801384
-
THERMOMARK-RIBBON 110-TC - Rollo de tinta 0801371
-
TMP-RIBBON 110 BK 100 - Cartucho de cinta entintada 0803374
-
TMP-RIBBON 110 BK 101 - Cartucho de cinta entintada 0803714
-
TMP-RIBBON 110 BU 100 - Cartucho de cinta entintada 0803378
-
TMP-RIBBON 110 GN 100 - Cartucho de cinta entintada 0803380
-
TMP-RIBBON 110 RD 100 - Cartucho de cinta entintada 0803377
-
TMP-RIBBON 110 YE 100 - Cartucho de cinta entintada 0803379
-
BM ID-CARTR. BK - Cartucho de tinta 1044345
-
BM ID-CARTR. CY - Cartucho de tinta 1044346
-
BM ID-CARTR. MA - Cartucho de tinta 1044347
-
BM ID-CARTR. YE - Cartucho de tinta 1044348
-
TMP-US-MAG1 - Almacén 0803341
-
BM ID-ADAPTER PLATE-US - Almacén 1044355
-
THERMOMARK CARD - Impresora de transferencia térmica 5146464
-
THERMOMARK PRIME - Impresora de transferencia térmica 5148888
-
BLUEMARK CLED - Impresora 5147999
-
THERMOMARK CARD-US-MAG1 - Almacén 5146451
Sus ventajas
Los marcadores en forma de tarjetas unitarias pueden rotularse de forma rápida, fácil y económica con THERMOMARK CARD
La familia de rotulación UniSheet US-WMTB... ofrece marcadores para fijar con sujetacables convencionales
Las tiras de rotulación pretroqueladas se separan y se montan fácilmente
Las tarjetas ofrecen espacio para textos funcionales
Buscado con frecuencia
PHOENIX CONTACT, S.A.U.
Parque Tecnológico de Asturias, parcelas: 16-17 E-33428 LLANERA (Asturias)