CSA
ID de homologación: 13631| Tensión nominal UN | Corriente nominal IN | Sección AWG | Sección mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| B | ||||
| 600 V | 6 - 1/0 | |||
| C | ||||
| 600 V | 6 - 1/0 | |||
| D | ||||
| 600 V | 6 - 1/0 | |||
LR
ID de homologación: LR2420186TABV
ID de homologación: 07774/E0 BVATEX
ID de homologación: KEMA99ATEX4487UcUL Recognized
ID de homologación: E192998| Tensión nominal UN | Corriente nominal IN | Sección AWG | Sección mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 6 - 1/0 | ||||
EAC Ex
ID de homologación: KZ 7500525010101950IECEx
ID de homologación: IECExKEM06.0035UUL Recognized
ID de homologación: E192998| Tensión nominal UN | Corriente nominal IN | Sección AWG | Sección mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 6 - 1/0 | ||||