WLAN 1000 y 2300 Los robustos módulos inalámbricos WLAN 1000 (cliente) y 2300 (punto de acceso) se han desarrollado especialmente para los requisitos de la industria y son compatibles con los modernos estándares Wi-Fi 6 y Wi-Fi 6E para ofrecer la potencia máxima y garantía de futuro. Elija entre equipos con conexiones de antena externas para tareas de radiocomunicación complejas y variantes con antenas integradas para una instalación sencilla con ahorro de espacio.

Módulos WLAN con Wi-Fi 6/6E
WLAN 1020 con antenas montadas en el exterior

Dos antenas externas ofrecen la cobertura inalámbrica óptima en WLAN 1020

Compactos y flexibles WLAN 1020

Los vehículos, los shuttles de estantes y las máquinas deben ser pequeños. Por tanto, todos los componentes deben ser compactos y se deben poder montar de forma flexible. Precisamente para ello se ha desarrollado la serie WLAN 1020 (WLAN-Client y Soft Access Point). El módulo WLAN compacto es compatible con los modernos estándares Wi-Fi 6/6E (según la variante) y ofrece funcionalidad de triple banda para 2,4 GHz, 5 GHz y 6 GHz. Puede montarse en paredes y chapas o encajarse fácilmente sobre el carril DIN. La placa de suelo de metal ofrece una fijación sólida y una disipación fiable del calor.
Para garantizar una buena cobertura inalámbrica incluso en condiciones difíciles, los FL WLAN 1020 están equipados con dos conexiones de antena. Así puede elegir siempre la solución de antena óptima.

Su ventaja: mejor recepción y montaje flexible

Montaje con un solo orificio de WLAN 1100

Fácil montaje de WLAN 1120

Solución completa compacta WLAN 1120

En WLAN 1120 (cliente WLAN), el módulo inalámbrico y las antenas están unidos en un equipo compacto, que se atornilla fácilmente en el armario de control o la máquina.
El módulo inalámbrico WLAN 1120 se instala fácilmente como una antena gracias al montaje con un solo orificio. Para ello, en la máquina o el armario de control solo se precisa un orificio de 40 mm. La conexión de la fuente de alimentación y Ethernet se realiza mediante conectores push-in y conectores RJ45. Puesto que el módulo WLAN no precisa espacio en el armario de control, este puede reequiparse fácilmente en cualquier momento. La carcasa del WLAN 1120 es extremadamente robusta y también soporta cargas mecánicas e impactos más grandes (resistencia a choques IK08).

Su ventaja: instalación rápida y con ahorro de espacio

WLAN 2300

WLAN 2300 se monta directamente in situ

Diseño robusto WLAN 2300

El punto de acceso de la serie 2300 se ha desarrollado especialmente para la instalación directa en entornos industriales exigentes. Su robusta carcasa, su resistencia a altas temperaturas de -30 a +60 °C y el índice de protección IP65 la convierten en la solución ideal para su uso en condiciones extremas. WLAN 2300 ofrece una funcionalidad completa que incluye OFDMA, admite hasta 200 dispositivos y garantiza el máximo rendimiento y estabilidad, incluso en redes con una alta densidad de equipos. Gracias a su diseño compacto, la posibilidad de elegir entre antenas internas o externas y la opción de fijar simplemente el equipo a la pared o a un perfil, la instalación es flexible y sin complicaciones.

Su ventaja: solución ideal para la instalación en campo

Logotipo de Wifi 6

Fiable con Wi-Fi 6/6E

Con Wi-Fi 6 (IEEE 802.11ax), los módulos WLAN de las series 1000 y 2300 son compatibles con el estándar más reciente para redes inalámbricas. Esto significa una utilización eficiente del espectro de frecuencias, mayores velocidades de transmisión de datos y una potencia estable incluso en entornos con una carga elevada. Tecnologías como OFDMA, MU-MIMO y TWT garantizan la máxima eficiencia. En este sentido, cabe destacar especialmente Wi-Fi 6E. Dependiendo del tipo y de la autorización del país, los equipos de la nueva generación WLAN son capaces de funcionar en triple banda y también pueden utilizar la banda de frecuencias de 6 GHz. Esto ofrece canales libres, menos interferencias y todas las ventajas del Wi-Fi 6E en la banda de 6 GHz. De este modo, estará perfectamente equipado para hacer frente a los crecientes requisitos de las aplicaciones industriales modernas.

Su ventaja: LAN inalámbrica potente, eficaz y robusta

Módulo WLAN con rótulo de protección en primer plano

Especialmente seguro gracias a las normas de seguridad y los perfiles de uso

Máxima seguridad para su red

Para nosotros, la protección de su red y datos frente a un uso indebido y manipulación tiene la máxima prioridad. Los módulos WLAN de las series 1000 y 2300 utilizan mecanismos de seguridad de última generación y cumplen todas las normas actuales. Gracias a la encriptación WPA3, disfrutará de la máxima seguridad WLAN y de una protección fiable contra acceso no autorizado. Además, el proceso de desarrollo de nuestros productos está certificado conforme a la norma IEC 62443-4-1 y los equipos son compatibles con la norma IEC 62443-4-2. Para garantizarle el máximo nivel de seguridad y conformidad, los módulos también cumplen los estrictos requisitos de seguridad RED.

Su ventaja: seguridad frente a manipulación y uso indebido

Barra de recepción completa mediante WLAN 1120

Plena recepción con WLAN 1000 y 2300

Plena recepción mediante una tecnología de antena optimizada

Una buena recepción de las señales es decisiva para una comunicación inalámbrica rápida y fiable. Para ello, uno de los requisitos esenciales es el uso de antenas de alta calidad. En los equipos WLAN 1120 y 2300 se han instalado dos potentes antenas con tecnología MIMO (Multiple Input, Multiple Output). Estas garantizan una recepción inalámbrica rápida y estable allí donde se necesite. Esto aumenta considerablemente la robustez, la velocidad y el alcance de su comunicación inalámbrica.

Su ventaja: siempre una recepción completa

Un sistema de control configura el WLAN 1010 a través de un comando CLI

WLAN 1010 puede configurarse mediante REST API

Control sencillo mediante el PLC – con REST API

WLAN 1000 y 2300 pueden configurarse mediante una REST API fácilmente con el PC o el PLC o bien controlarse durante el tiempo de ejecución. Así, pueden configurarse fácil y rápidamente todos los módulos WLAN que se desee con un comando. Además, el sistema de control permite automatizar la administración de la red, p. ej., para configurar una nueva contraseña WLAN de un solo uso para cada conexión de los usuarios WLAN. De este modo, el riesgo de seguridad que supone la contraseña WLAN compartida y estática puede resolverse fácilmente.

Su ventaja: control total de la programación de la máquina

Topología: itinerancia automática de los dispositivos móviles en la red WLAN

Itinerancia automática de los dispositivos móviles en la red WLAN

Itinerancia – movilidad en la red

Uno de los puntos fuertes de las redes WLAN es la movilidad. Los dispositivos pueden moverse libremente por la red y conectarse automáticamente al punto de acceso que ofrezca la señal más potente.
Para las aplicaciones industriales, en particular, es crucial que la itinerancia funcione con rapidez y fiabilidad. Con nuestras soluciones WLAN, el cambio entre celdas inalámbricas tarda menos de 100 ms.

Su ventaja: comunicación ininterrumpida y máximo rendimiento, incluso en grandes redes WLAN con muchos dispositivos móviles

Campos de aplicación típicos de WLAN 1000 y 2300

Vehículos de transporte sin conductor o robots móviles
Comunicación con vehículos de transporte sin conductor y robots móviles
Sistemas de automatización
Integración inalámbrica en la red de piezas de máquinas de difícil acceso
Acceso inalámbrico a máquinas con Smart Devices
Acceso inalámbrico a máquinas con Smart Devices
Sistema de máquinas móvil grúa
Comunicación con sistemas de máquinas rotativos o móviles

Visión general de WLAN 1000 y 2300

WLAN 1020
WLAN 1120
WLAN 2300
WLAN 1020

WLAN 1120

WLAN 2300

Características
Tipo de montaje En el armario de control, en cajas de control Sobre el armario de control, las máquinas, etc. Montaje mural, perfil, etc.
Función Cliente (funcionalidad limitada del punto de acceso) Cliente (funcionalidad limitada del punto de acceso) Punto de acceso
Cantidad máxima de clientes WLAN 10 (por cada interfaz WLAN virtual) 10 (por cada interfaz WLAN virtual) 100 (por cada interfaz WLAN virtual)
Estándares WLAN Wi-Fi 6, compatible con la versión anterior Wi-Fi 4/5 Wi-Fi 6, Wi-Fi 6E (solo WLAN 1122) Wi-Fi 6, Wi-Fi 6E (solo WLAN 2350/2351)
Banda de frecuencia 2,4 y 5 GHz, 6 GHz (solo WLAN 1021/1022)¹⁾ 2,4 y 5 GHz, 6 GHz (solo WLAN 1121/1122)¹⁾ 2,4 y 5 GHz, 6 GHz (solo WLAN 2350/2351)¹⁾
Velocidad de transmisión de datos máxima (bruto) 2400 MBit/s 2400 MBit/s 2400 MBit/s
Velocidad de transmisión de datos máxima (neto) > 600 MBit/s > 600 MBit/s WLAN 1120 > 600 MBit/s
Antenas Dos conexiones externas (RSMA) Dos antenas internas (5 dBi) WLAN 2330/2331: dos conexiones externas | WLAN 2340/2341: antenas internas | WLAN 2350/2351:
Potencia de trasmisión máxima < 19 dBm (conexión de antena) < 20 dBm (incl. antenas) < 20 dBm (incl. antenas)
Índice de protección IP20 IP68 IP65
Temperatura ambiente (servicio) -30 °C ... +60 °C -30 °C ... +60 °C -20 °C ... +60 °C
Ranura μSD 1 - 1
Ethernet 1 x RJ45 1 x RJ45 1 x M12
Power over Ethernet (PoE) - - 1
Clase 1 div 2 WLAN 1021 WLAN 1121 WLAN 2331/2341/2351
Ir a la lista de productos Ir a la lista de productos Ir a la lista de productos

¹⁾ Homologaciones nacionales para la banda de 6 GHz en función de la normativa de los países previa solicitud