Licencia de mantenimiento (1 año) para la licencia de Emalytics Controller NC4-5000
Sistema de gestión de edificios
Con el sistema de gestión de edificios Emalytics le ofrecemos una plataforma para todos los elementos centrales de la infraestructura digital de su edificio. Emalytics combina una instalación de gestión y manejo, así como la monitorización de energía en una plataforma inteligente. Con el marco basado en IoT, puede controlar, evaluar y procesar los datos y la información de todos los subprocesos individuales según sea necesario. Benefíciese de una ingeniería sencilla y de una plataforma para todos los procesos y aplicaciones de su edificio.
Licencia de mantenimiento (5 años) para la licencia de Emalytics Supervisor SUP-0
Licencia de mantenimiento (1 año) para licencia de Emalytics Supervisor SUP-10
Licencia de Emalytics Controller para la integración de 100 puntos de datos (se precisa una licencia de mantenimiento aparte)
Licencia de actualización para Emalytics View, para ampliar la licencia de tiempo de ejecución de 5000 puntos de datos Niagara a 25000 puntos de datos. Esta licencia no tiene límite de tiempo.
Tenga en cuenta que al adquirir esta licencia debe facilitar la siguiente información: el ID de host del ordenador en el que se ejecuta Emalytics View y el correo electrónico al que debe enviarse la licencia.
Licencia de actualización para Emalytics View, para ampliar la licencia de tiempo de ejecución de 2500 puntos de datos Niagara a un número ilimitado de puntos de datos. Esta licencia no tiene límite de tiempo.
Tenga en cuenta que al adquirir esta licencia debe facilitar la siguiente información: el ID de host del ordenador en el que se ejecuta Emalytics View y el correo electrónico al que debe enviarse la licencia.
Emalytics Niagara Cloud Service Remote, suscripción anual para un sistema de control (se requiere una licencia de mantenimiento por separado)
Niagara Catan Controller 500 puntos de datos (requiere mantenimiento NC4-500-SMA-XXX)
Licencia de mantenimiento (1 año) para licencia de Emalytics Supervisor SUP-UNL
Licencia de Emalytics Controller para la integración de 5000 puntos de datos (se precisa una licencia de mantenimiento aparte)