FL SWITCH 4808E-16FX ST-4GC
-
Industrial Ethernet Switch
2891085
El switch Ethernet gestionado montado en rack cumple las normas IEC 61850-3 e IEEE 1613. Dispone de 8 puertos RJ45 para 10/100 MBit/s, 16 puertos de fibra óptica ST MM para 100 MBit/s y 4 puertos combo Gigabit (10/100/1000 MBit/s, conexión RJ45; la conexión de fibra óptica de 1000 MBit/s requiere un módulo SFP de 1000 MBit/s).
Descarga gratuita disponible.
Descargas
Detalles de producto
Productos compatibles
Sus ventajas
IEEE 1613
Estructura de red según IEC 61850