UM-BASIC-KIT-B72-L250-7035 - Set de carcasa
1300351

Caja de perfil (PVC), clase de montaje: Montaje sobre carril DIN, medida en carril DIN: anchura: 253,8 mm, altura: 92,3 mm, profundidad: 39,45 mm, incl. 2 elementos laterales (PA), color: gris luminoso (7035), para placas de circuito impreso con anchura: 72 mm, longitud: 250 mm, superficie de la placa de circuito impreso: 15780 mm2

Detalles de producto









Productos compatibles