FR 1,27/ 20-MV 1,75 - Regletas de cuchillas SMD
1373866

Regleta de cuchillas SMD, corriente nominal: 2,2 A, tensión de prueba: 840 V AC, número de polos: 20, paso: 1,27 mm, color: negro, superficie de contacto: Au, tipo de conexión del contacto: Macho, montaje: Soldadura SMD

Detalles de producto









Productos compatibles



Sus ventajas

La primera transmisión de datos a alta velocidad con hasta 28 GBit/s en el estándar consolidado del mercado ofrece nuevas posibilidades de diseño.
Los robustos conectores placa a placa y cable a placa de 6 a 100 polos ofrecen una mayor flexibilidad para la selección de componentes.
Ahorro de tiempo en el proceso de desarrollo mediante simulaciones específicas para el cliente para la integridad de datos
Los puntos de contacto revestidos de oro permiten una transmisión de señales estable a largo plazo y corrientes de hasta 2,3 A.
Asistencia de diseño para el desarrollo de equipos mediante datos MCAD/ECAD y servicio de muestras gratuito

Preguntas frecuentes


¿Puedo obtener también variantes específicas?

Sí, además de los artículos estándar, también desarrollamos variantes personalizadas para la conexión interna de placas de circuito impreso. Estaremos encantados de asesorarle en el diseño y la aplicación de sus requisitos.


¿Por qué es tan especial el conector placa a placa FR 1,27?

video thumbnail of faq answer

La nueva serie FR 1,27 supera en muchos aspectos las características del producto hasta el momento.
Los contactos dorados mejoran el comportamiento de transmisión de corriente, de modo que la corriente nominal por cada contacto es ahora de 2,3 A. ... Ver más

La nueva serie FR 1,27 supera en muchos aspectos las características del producto hasta el momento.
Los contactos dorados mejoran el comportamiento de transmisión de corriente, de modo que la corriente nominal por cada contacto es ahora de 2,3 A. Además, la nueva serie de productos FR 1,27 es adecuada para la transmisión de datos a alta velocidad de hasta 28 Gbit/s.

Ver menos

¿Puedo conseguir también corrientes nominales superiores a 2,3 A por cada contacto?

El límite superior de la corriente nominal es de 2,3 A por cada contacto para un conector al que se ha aplicado la corriente completamente. Si, por ejemplo, se aplica corriente a seis polos, pueden alcanzarse 3,7 A por contacto (a una temperatura amb... Ver más

El límite superior de la corriente nominal es de 2,3 A por cada contacto para un conector al que se ha aplicado la corriente completamente. Si, por ejemplo, se aplica corriente a seis polos, pueden alcanzarse 3,7 A por contacto (a una temperatura ambiente de 20 °C).

Ver menos

Actualmente utilizo un conector placa a placa con una cuadrícula de 1,27 de otro fabricante. ¿Es muy complicado cambiar al nuevo FR 1,27?

No, el nuevo conector FR 1,27 es compatible con productos equivalentes en el mercado. Los informes de pruebas correspondientes se pueden facilitar si así se solicita.


¿Con qué número de polos está disponible el conector placa a placa de la serie FR 1,27?

El conector FR 1,27 está disponible con los siguientes números de polos: 6, 12, 16, 20, 26, 32, 40, 50, 68, 80 y 100.
Los conectores hembra IDC están disponibles en versiones de 12, 16, 20, 26, 32, 40, 50, 68 y 80 polos.


Does the specified data transmission rate apply to all combinations?

No, the specified data transmission rate refers to an example combination. It may vary depending on the item combination. Factors such as different stack heights - due to longer or shorter contacts - influence the signal quality and thus the achievab... Ver más

No, the specified data transmission rate refers to an example combination. It may vary depending on the item combination. Factors such as different stack heights - due to longer or shorter contacts - influence the signal quality and thus the achievable data rate. We can work with you to optimize high-speed data transmission for individual applications. Feel free to contact us.

Ver menos

Where is position 1?

Position a1 (row a, pin 1) is marked on the item. Position 1 is also marked in the TecDoc drawings (product family drawing and packaging drawing). The orientation of the item for PCB assembly and the plug-in direction are thus clearly defined. The cu... Ver más

Position a1 (row a, pin 1) is marked on the item. Position 1 is also marked in the TecDoc drawings (product family drawing and packaging drawing). The orientation of the item for PCB assembly and the plug-in direction are thus clearly defined. The customer can provide a different definition in its own documentation.

Ver menos

Where can I find information on extended air clearances and creepage distances to realize the necessary voltage requirements in my application?

The minimum distances are specified in the technical data. We are happy to calculate distances for partially assembled connectors or between omitted pins (so-called death metal parts) on request. This means that increased voltage requirements can also be realized.


Where can I find out more about board-to-board connectors?

You can find white papers, new products, product information, videos, etc., under ’Board-to-board connectors’ in the ’Products’ section of our website. Download the ‘FINEPITCH board-to-board connectors’ brochure as an e-paper. This provides details o... Ver más

You can find white papers, new products, product information, videos, etc., under ’Board-to-board connectors’ in the ’Products’ section of our website. Download the ‘FINEPITCH board-to-board connectors’ brochure as an e-paper. This provides details on applications, contact systems, and the technical properties of the products. It also provides information on data transmission, electromagnetic compatibility (EMC), and the SMD soldering process.

Ver menos