El contenido que está viendo se ha elaborado a la medida de España. Ver contenido de Estados Unidos | Seleccionar otro país

AI 0,34-8 TQ-B - Puntera
3240249

Punteras, material en cinta, 0,34 mm2, longitud del manguito 8 mm, color: turquesa (requiere CF 3000-TOOLKIT 0,25)

Este producto precisa otros productos para su funcionamiento. Accesorios necesarios

Detalles de producto









Productos compatibles




Sus ventajas

Las punteras como material en cinta se han desarrollado especialmente para la máquina automática para engastar CF 3000-2,5
Disponibles en las principales gamas de colores hasta 2,5 mm²
Permiten el cableado de todos los bornes para carril, especialmente los del sistema CLIPLINE complete