Dispositivo de protección contra sobretensiones para sistemas fotovoltaicos de tensión continua aislados y puestos a tierra de 1000 V DC y 2 polos, para montaje sobre carril DIN, elemento de base de 3 polos, tres elementos de protección enchufables con monitorización de temperatura, mensaje de estado en cada conector.
Dispositivos de protección contra sobretensiones para instalaciones fotovoltaicas
La protección contra sobretensiones para instalaciones fotovoltaicas contribuye a reducir el tiempo de amortización y, al mismo tiempo, a aumentar la disponibilidad de su instalación fotovoltaica. En este sentido, los módulos de protección para instalaciones fotovoltaicas se diferencian de la protección contra sobretensiones para corrientes continuas lineales. Con nuestra gama de dispositivos de protección contra sobretensiones para instalaciones fotovoltaicas específicos para cada aplicación le ofrecemos, desde la fuente de alimentación hasta la protección de los cables de señales y datos, los componentes adecuados.
Dispositivo de protección contra sobretensiones para sistemas fotovoltaicos de tensión continua aislados y puestos a tierra de 600 V DC y 2 polos, para montaje sobre carril DIN, elemento de base de 3 polos, tres elementos de protección enchufables con monitorización de temperatura, mensaje de estado en cada conector.
Dispositivo de protección contra sobretensiones para sistemas fotovoltaicos de tensión continua aislados y puestos a tierra de 1500 V DC y 2 polos, para montaje sobre carril DIN, elemento de base de 3 polos, tres elementos de protección enchufables con monitorización de temperatura, mensaje de estado en cada conector.
Dispositivo de protección contra sobretensiones / corrientes de rayo para sistemas fotovoltaicos de tensión continua aislados y puestos a tierra de 1000 V DC y 2 polos, para montaje sobre carril DIN, elemento de base de 3 polos con contacto de indicación remota, tres elementos de protección enchufables con monitorización de temperatura, mensaje de estado en cada conector.
Dispositivo de protección contra sobretensiones / corrientes de rayo para sistemas fotovoltaicos de tensión continua aislados y puestos a tierra de 600 V DC y 2 polos, para montaje sobre carril DIN, elemento de base de 3 polos, tres elementos de protección enchufables con monitorización de temperatura, mensaje de estado en cada conector.
Dispositivo de protección contra sobretensiones para instalaciones aisladas de tensión continua (1000 V DC), montaje sobre carril DIN, elemento de base de 5 polos con contacto de indicación remota, módulo de conector de protección enchufable de 5 polos con monitorización de temperatura, mensaje de estado en cada conector, para su utilización en descargadores con tres strings/rastreadores Maximum Power Point (MPPT) paralelos.
Dispositivo de protección contra sobretensiones / corrientes de rayo para sistemas fotovoltaicos de tensión continua aislados y puestos a tierra de 600 V DC y 2 polos, para montaje sobre carril DIN, elementos de protección con monitorización de temperatura, mensaje de estado en el módulo.
Dispositivo de protección contra sobretensiones / corrientes de rayo para sistemas fotovoltaicos de tensión continua aislados y puestos a tierra de 1000 V DC y 2 polos, para montaje sobre carril DIN, elemento de base de 3 polos, tres elementos de protección enchufables con monitorización de temperatura, mensaje de estado en cada conector.
Dispositivo de protección contra sobretensiones / corrientes de rayo para sistemas fotovoltaicos de tensión continua aislados y puestos a tierra de 1000 V DC y 2 polos, para montaje sobre carril DIN, con contacto de indicación remota, elementos de protección con monitorización de temperatura, mensaje de estado en el módulo.
Dispositivo de protección contra sobretensiones para sistemas fotovoltaicos de tensión continua aislados y puestos a tierra de 600 V DC y 2 polos, para montaje sobre carril DIN, elemento de base de 3 polos con contacto de indicación remota, tres elementos de protección enchufables con monitorización de temperatura, mensaje de estado en cada conector.
Sus ventajas
- Capacidad de rendimiento con un diseño óptimo para instalaciones fotovoltaicas de hasta 1500 V DC
- Seguridad confirmada de forma independiente mediante homologación KEMA
- Elevada seguridad de servicio gracias a una resistencia a cortocircuitos de hasta 2000 A
- Posibilidad de uso hasta 6000 m según EN 50539-11
Nuevos productos
Montaje y funcionamiento sencillos y seguros Familia de productos Safe Protection Plus
Safe Protection Plus es el nombre de la nueva familia de productos de protección contra sobretensiones. Con los nuevos dispositivos de protección contra sobretensiones basados en varistores VALVETRAB SPP, ofrecemos una sólida protección contra sobretensiones con funciones innovadoras de instalación y seguridad.
¿Hemos despertado su curiosidad? Eche un vistazo a la animación de los nuevos productos y obtenga más información sobre VALVETRAB SPP en nuestra página de inicio.
Descargador de corrientes de rayo enchufable VAL-SPP-T1-1000DC-PV-UT-R
Descargadores de corrientes de rayo enchufables de tipo 1 VAL-SPP-T1-1000DC-PV-2+V-UT...
El descargador de corrientes de rayo enchufable de tipo 1 de la familia de productos Safe Protection Plus le ofrece una protección fiable de la instalación para sistemas de corriente continua bipolares y con aislamiento con 1000 V DC. Gracias a su diseño optimizado y a su estructura enchufable, ofrece ventajas durante la instalación y el mantenimiento. El descargador de corrientes de rayo VAL-SPP-T1-1000DC-PV de tipo 1 está disponible con y sin señal remota.
Dispositivo de protección contra sobretensiones enchufable de tipo 2 – VAL-SPP-T2-1000DC-PV-UT-R
Protección contra sobretensiones enchufable de tipo 2
Los dispositivos de protección contra sobretensiones enchufables de tipo 2 de la familia de productos VAL-SPP le ofrecen una protección fiable de las instalaciones para aplicaciones con tensión en vacío de 600 V DC, 1000 V DC o 1500 V DC Uocstc con el circuito 2+V para sistemas de tensión continua bipolares y con aislamiento. Con los nuevos módulos de protección obtendrá el dispositivo de desconexión optimizado y ventajas durante la instalación y el mantenimiento. Los dispositivos de protección contra sobretensiones de tipo 2 VAL-SPP-T2-...-PV... están disponibles con y sin señal remota.
Protección contra sobretensiones para instalaciones fotovoltaicas
Las instalaciones fotovoltaicas precisan circuitos de protección especiales. En función de la configuración del sistema y de las relaciones de puesta a tierra, le facilitamos módulos de protección adecuados para dominar estas elevadas tensiones continuas con seguridad.
Las soluciones establecidas preconfeccionadas facilitan la instalación de protección contra sobretensiones en una instalación fotovoltaica.
Los sistemas de seguimiento y monitorización también tienen que protegerse frente a fallos y pérdida de datos. Proteja con módulos de protección adecuados los cables de datos y del sistema de control.
Descargador de corrientes de rayo de una pieza T1/T2 para instalaciones fotovoltaicas
Descargador de corrientes de rayo de una pieza T1/T2 Para instalaciones fotovoltaicas con tensiones de string para 600/1000/1500 V DC
Los descargadores de corrientes de rayo de una pieza T1/T2 para sistemas de tensión continua bipolares aislados con 600/1000/1500 V DC tienen una resistencia a cortocircuitos de hasta 2000 A. Los productos cuentan con la homologación KEMA y están disponibles opcionalmente con o sin contacto de indicación remota libre de potencial. Gracias a los embudos de inserción ampliados en las conexiones principales y a los ejes de tornillo elevados, se consigue una mayor resistencia a las corrientes de fuga y la instalación es más segura. La indicación de estado óptica del equipo informa sobre el estado del módulo de protección.
Protección contra sobretensiones de una pieza de tipo 2 para instalaciones fotovoltaicas
Protección contra sobretensiones de una pieza de tipo 2 Para instalaciones fotovoltaicas con tensiones de string de hasta 1500 V DC
La protección contra sobretensiones de tipo 2 para sistemas de tensión continua bipolares aislados con 1500 V DC es resistente a cortocircuitos de hasta 2000 A. Los embudos de inserción ampliados y los ejes de tornillo elevados proporcionan una mayor resistencia a las corrientes de fuga y, por tanto, hacen que la instalación sea más segura. Gracias a la señal remota opcional, los módulos de protección pueden integrarse en sistemas de monitorización. La indicación de estado óptica del equipo informa sobre el estado de la protección contra sobretensiones durante las inspecciones visuales in situ.
Descargador de corrientes de rayo enchufable T1/T2 para instalaciones fotovoltaicas
Descargador de corrientes de rayo enchufable T1/T2 para instalaciones fotovoltaicas
Los descargadores de corrientes de rayo enchufables T1/T2 para sistemas de tensión continua bipolares aislados de 600 y 1000 V DC tienen una resistencia a cortocircuitos de hasta 1000 A. Los productos han sido probados por KEMA y son componentes homologados por UL (Underwriters Laboratories). Esto significa que los módulos de protección también pueden utilizarse en el mercado norteamericano sin más pruebas. Gracias al bloqueo del elemento de base, las protecciones enchufables permanecen firmemente unidas al elemento de base incluso bajo las elevadas fuerzas del proceso de descarga. La ventana de visualización de cada conector macho proporciona información sobre el estado funcional.