MICROFOX-F_DB - Alicates de boca plana
1212796

Alicates de boca plana para electrónica, superficie de agarre lisa, con resorte de apertura, tipo de embalaje: con soporte para expositor de ventas (Backcard)

Detalles de producto








Productos compatibles


Sus ventajas

Articulación insertada para una estabilidad permanente y un desarrollo de fuerza óptimo
Resorte de apertura para abrirlos de forma uniforme y suave
Empuñaduras de dos componentes ergonómicas que facilitan el trabajo, sin resbalamiento ni cansancio
Superficies de metal con pulido fino y lubricadas que ofrecen la máxima protección contra la oxidación
Fabricados con acero especial para herramientas de alta calidad