BL RACKMOUNT 4U
-
PC para rack
2400064
PC de 4U y 19 pulgadas para el montaje del soporte de módulos con procesador Intel® Core™ i3-9100TE o Intel Core™ i7-9700TE de 2,40 GHz y hasta 32 GB de memoria de trabajo. Opciones de almacenamiento masivo para hasta 12 TB. Ranuras de ampliación PCI y PCIe con fines de ampliación.
Descarga gratuita disponible.
Descargas
Detalles de producto
Productos compatibles
Sus ventajas
Concebido para el formato de rack de 19"
Tres bandejas sustituibles para unidades de memoria.
Protección de todos los componentes delanteros mediante puerta con cerradura
Fácil mantenimiento con filtro de aire sustituible (capacidad de hot swap)
Compatible con RAID
Compatible con USB 2.0 y 3.0