VMT - Facilita la movilidad
El VMT 3012 es un PC terminal eficiente con pantalla táctil y USB frontal confeccionado con una carcasa de aluminio fundido con tapa de plástico, sólida y elegante. El terminal se suministra con un teclado de software equipado de serie. El teclado de software posee todas las teclas alfanuméricas de un teclado estándar. Adicionalmente, se puede conmutar a un bloque numérico separado.
El VMT 3012 dispone de una pantalla de alta resolución, legible con luz solar y de 12,1" con una resolución de 800 x 600 píxeles.
El terminal plano se caracteriza especialmente por un alto grado de protección IP65 y por su montaje sencillo y directo en la máquina. Con una alimentación de tensión de 19 - 29 V, el VMT 3012 es especialmente apto para la utilización móvil.
El montaje se puede realizar con un ángulo de soporte (izquierda y derecha), pata de mesa, un soporte Vesa Standard o un adaptador de conexión de soporte Rittal.
VMT 3012 EXP SUN
-
Panel PC
2700878
IPC en IP65 con pantalla táctil, pantalla legible con luz solar de 12,1" y carcasa cerrada.
Descarga gratuita disponible.
Descargas
Detalles de producto
Productos compatibles
Sus ventajas
Margen de temperatura ampliado -20 °C ... +55 °C
Carcasa completamente cerrada en IP65
Óptimo enlace a red a través de Gigabit Ethernet o WLAN
Manejo cómodo mediante cinco teclas frontales
Diseño sin ventilador
Eficiencia energética mediante retroiluminación LED
Procesadores energéticamente eficientes Intel® ATOM™
Completo programa de accesorios