PPC 6015 EXP - Panel PC
2701284

Panel PC con pantalla táctil y teclado software, pantalla de 15".

Detalles de producto







Productos compatibles



Sus ventajas

Índice de protección IP65 (lado frontal), IP20 (lado trasero)
Margen de temperatura: +5 °C ... +45 °C
Conexión óptima a la red a través de Gigabit-Ethernet
Manejo cómodo mediante cinco teclas frontales
Procesadores energéticamente eficientes Intel® ATOM™