ME-IO-S 55 CPU EM-SD
-
Panel de conectores
1732367
Caja para carril DIN, anchura: 21,2 mm, altura: 32,7 mm, profundidad: 54,8 mm, color: gris claro (similar RAL 7035)
Este producto precisa otros productos para su funcionamiento.
Accesorios necesarios
Detalles de producto
Productos compatibles
Sus ventajas
Montaje sencillo del módulo con 2 paneles laterales, 1 elemento central y 2 palancas de fijación para carril DIN
Alta densidad de conexión con conector de 18 polos en paso de 5 mm
Optimizado para aplicaciones sensibles al precio gracias a su diseño sencillo y a la disposición predefinida de los módulos
La personalización específica de la aplicación es posible gracias a las tapas procesables del módulo de la CPU.
Cableado sencillo en el módulo gracias al conector frontal preimpreso de 18 polos
Dispone de una indicación de estado que ocupa poco espacio.