RAD-ISM-2400-BD-BUS
-
Módulo inalámbrico
2867746
Transceptor (emisor y receptor), para la ampliación de conexiones de punto a conexiones multipunto, y circuitos repetidores, para sistema de transmisión inalámbrico bidireccional de 2400 MHz
Detalles de producto
Tipo de producto | Módulo inalámbrico |
Potencia disipada máxima con condición nominal | 3,6 W |
Alimentación | |
Tensión de alimentación | 24 V DC -50 % / +25 % |
Tensión de alimentación | 12 V DC ... 30 V DC |
Absorción de corriente típica | 75 mA |
Absorción de corriente máxima | 150 mA |
Digital | |
Umbral de conmutación Señal "0" Tensión | máx. 1,5 V DC |
Umbral de conmutación Señal "1" Tensión | min. 5 V DC |
Analógico | |
Descripción de la entrada | Entrada de corriente (entrada analógica) |
Señal de entrada Corriente | 4 mA ... 20 mA |
Resistencia de entrada Entrada de corriente | < 170 Ω |
Analógico | |
Descripción de la entrada | Entrada de tensión (entrada digital) |
Digital | |
Denominación Salida | 2x salidas de relé + 1 x RF-Link |
Número de salidas | 3 |
Tipo de conmutación del contacto | 3 contactos abiertos sin potencial |
Material del contacto | Ag, dorado |
Tensión de conmutación máxima | 30 V DC |
30 V AC | |
Corriente constante límite | 0,5 A |
Analógico | |
Denominación Salida | Salida de corriente |
Número de salidas | 1 |
Carga/Carga de salida Salida de corriente | 700 Ω (con UB = 24 V, RB = [UB-10V] / 20 mA) |
Tipo de conexión | Conexión por tornillo |
Longitud de pelado | 8 mm |
Sección de conductor flexible | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
Sección de conductor rígido | 0,2 mm² ... 4 mm² |
Sección de conductor AWG | 24 ... 14 |
Rosca de tornillo | M3 |
Inalámbrico | |
Dirección | Bidireccional |
Gama de frecuencias | 2400 MHz ... 2480 MHz |
Distancia entre canales | 500 kHz |
Número de grupos de canales | 7 |
Número de canales por grupo | 22 |
Potencia de emisión | 10 mW |
Wireless | |
Banda de frecuencia | 2,4 GHz |
Anchura | 22,5 mm |
Altura | 99 mm |
Profundidad | 114,5 mm |
Color (Carcasa) | verde (RAL 6021) |
Material (Caja) | Poliamida |
Condiciones ambientales | |
Índice de protección | IP20 |
Temperatura ambiente (servicio) | -20 °C ... 65 °C |
-4 °F ... 149 °F | |
Temperatura ambiente (almacenamiento / transporte) | -40 °C ... 85 °C |
CE | |
Certificado | Conformidad CE |
ATEX | |
Marcado | II 3 G EEx nL IIC |
Observación | Tenga en cuenta las instrucciones especiales de instalación indicadas en la documentación. |
IECEx | |
Marcado | Ex nL IIC T4 |
Compatibilidad electromagnética | De conformidad con la directiva R&TTE 1999/5/CE |
Indicaciones de montaje | sobre carril normalizado NS 35 conforme a EN 60715 |
Posición para el montaje | discrecional |
Código de artículo | 2867746 |
Unidad de embalaje | 1 Unidades |
Cantidad mínima de pedido | 1 Unidades |
Clave de producto | DNC652 |
Página del catálogo | Página 639 (IF-2011) |
GTIN | 4017918975074 |
Peso por unidad (incluido el embalaje) | 244,1 g |
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) | 244,1 g |
País de origen | CA |
EU REACH SVHC | |
Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS) | Ninguna sustancia con una fracción de masa superior a 0,1 % |
Productos compatibles
-
-
RAD-OUT-4A-I - Módulo de ampliación 2867128
-
RAD-IN-8D - Módulo de ampliación 2867144
-
RAD-OUT-8D-REL - Módulo de ampliación 2867157
-
RAD-IN+OUT-2D-1A-I - Módulo de ampliación 2867322
-
RAD-IN-2D-CNT - Módulo de ampliación 2885223
-
RAD-OUT-2D-CNT - Módulo de ampliación 2885236
-
RAD-ISM-2400-ANT-OMNI-2-1 - Antena 2867461
-
RAD-ISM-2400-ANT-VAN- 3-1-MCX - Antena 2885702
-
RAD-ISM-2400-ANT-OMNI-6-0 - Antena 2885919
-
RAD-ISM-2400-ANT-PAN- 8-0 - Antena 2867610
-
NBC-COX-CNM/3.0-L/COX-CNM - Cable coaxial 1340123
-
NBC-COX-CNM/5.0-L/COX-CNM - Cable coaxial 1340124
-
NBC-COX-CNM/10.0-L/COX-CNM - Cable coaxial 1340125
-
NBC-COX-CNM/15.0-L/COX-CNM - Cable coaxial 1340126
-
NBC-COX-CNM/30.0-L/COX-CNM - Cable coaxial 1340127
-
RAD-PIG-EF316-MCX-SMA - Cable de antena 2867678
-
RAD-PIG-EF316-MCX-N - Cable de antena 2867681
-
RAD-PIG-EF316-N-SMA - Cable de antena 2867694
-
RAD-PIG-EF316-N-N - Cable de antena 2867704
-
RAD-PIG-EF316-SMA-SMA - Cable de antena 2885618
-
RAD-ADP-N/F-N/F - Adaptador 2867843
-
RAD-ISM-2400-SPL-4-SMA - Divisor de antena 2867856
-
RAD-ISM-2400-SPL-2-SMA - Divisor de antena 2885595
-
RAD-TAPE-SV-25-10 - Cinta resistente a la intemperie 2885812
-
CN-LAMBDA/4-5.9-BB - Dispositivo de protec. contra sobretensiones 2838490
-
CN-LAMBDA/4-5.9-SB - Dispositivo de protec. contra sobretensiones 2800023
-
CN-LAMBDA/4-2.0-BB - Dispositivo de protec. contra sobretensiones 2818863
-
CN-LAMBDA/4-2.0-SB - Dispositivo de protec. contra sobretensiones 2818876
-
RAD-ADP-N/M-SMA/F - Adaptador 2917036
-
RAD-ISM-2400-HOP-EU-10 - Llave de salto 2867898
Sus ventajas
Tecnol. radio Trusted Wireless con procedimiento salto frec.
No se necesita parametrización o programación alguna
Hasta ocho módulos ampliación de E/S conectables con pie de bus
Banda ISM sin licencia 2,4 GHz
PHOENIX CONTACT, S.A.U.
Parque Tecnológico de Asturias, parcelas: 16-17 E-33428 LLANERA (Asturias)