CN-LAMBDA/4-5.9-SB - Dispositivo de protec. contra sobretensiones
2800023

Adaptador con tecnología Lambda/4 como protección contra sobretensiones para interfaces de señales coaxiales. Conexión: Conectores N macho-hembra

Detalles de producto








Productos compatibles



Sus ventajas

Instalación sencilla gracias a la conexión conforme al sistema
Empleo en condiciones ambientales especiales gracias al diseño robusto
Fácil mantenimiento gracias al circuito de protección exento de mantenimiento
Protección extraordinaria gracias a la tecnología Lambda/4