DEK-REL- 24/O/1 - Módulo de relés
2941154

Borne-relé, con relés miniatura soldados, contacto (AgNi+Au): Potencias pequeñas hasta medianas, 1 contacto abierto, tensión de entrada 24 V AC/DC, para montaje sobre NS 35/7,5, anchura de borne 6,2 mm, disposición girada

Detalles de producto









Productos compatibles



Sus ventajas

Reducción de costes mediante ahorro del borne para el neutro
Ganancia de espacio de hasta un 73 %
Reducción de los costes de cableado a un mínimo
Contacto de 2 capas con dorado duro para aplicaciones universales de corriente constante de 1 mA a 5 A
Separación galvánica de 2 kVeff entre la entrada y la salida
Circuito de entrada integrado