El equipo Axioline E se ha previsto para el uso dentro de una red PROFINET. El equipo permite el funcionamiento de hasta ocho sensores y actuadores IO-Link. Además, con el equipo puede registrar y emitir señales digitales. El equipo es adecuado para su uso sin armario de control y en condiciones ambientales adversas en entornos industriales.
AXL E PN IOL4/4 EF M12 6M-L
-
Módulo de comunicación
1300926
Axioline E, Maestro IO-Link, PROFINET, Conector M12, codificado D, puertos IO-Link Class A: 4, tipo de conexión: Conector M12, codificado A, tecnología de conexión: 3 conductores, puertos IO-Link Class B: 4, tipo de conexión: Conector M12, codificado A, tecnología de conexión: 5 conductores, Entradas digitales en el pin 2 con puertos de clase A: 4, 24 V DC, tecnología de conexión: 3 conductores, Salidas digitales en el pin 2 con puertos de clase A: 4, 24 V DC, 2 A, tecnología de conexión: 2 conductores, índice de protección: IP65/IP67/IP69
Descarga gratuita disponible.
Descargas
Detalles de producto
Esquema de dimensiones |
|
Anchura | 60 mm |
Altura | 212 mm |
Profundidad | 30,2 mm |
Nota sobre el uso | |
Nota sobre la aplicación | Solo para el uso industrial |
Material carcasa | Fundición inyectada de cinc |
PROFINET | |
Número de interfaces | 2 |
Tipo de conexión | Conector M12, codificado D |
Nota acerca del tipo de conexión | Conexión rápida Push-Pull según IEC 61076-2-010 o conexión por tornillo según IEC 61076-2-101 |
Número de polos | 4 |
Velocidad de transmisión | 100 MBit/s (con autonegociación) |
Protocolos específicos del sistema | Protocolos PROFINET LLDP |
Protocolos PROFINET Cliente MRP | |
Protocolos PROFINET DCP | |
Protocolos PROFINET DCE/RPC | |
Protocolos soportados | HTTP |
SNMP v1 |
PROFINET | |
Función del módulo | Dispositivo PROFINET |
Tasa de actualización | 1 ms |
Conformance Class | C (IRT switch) |
Funcionalidad admitida | Funciones I&M |
Device ID | 0179hex |
Vendor ID | 00B0hex |
Digital: | |
Denominación Entrada | Entradas digitales en el pin 2 con puertos de clase A |
Descripción de la entrada | EN 61131-2 tipo 1 y 3 |
Número de entradas | 4 |
Tipo de conexión | Conector M12, codificado A |
Nota acerca del tipo de conexión | Conexión rápida Push-Pull según IEC 61076-2-010 o conexión por tornillo según IEC 61076-2-101 |
Tecnología de conexión | 3 conductores |
Margen de tensión de entrada Señal "0" | 0 V DC ... 5 V DC |
Margen de tensión de entrada Señal "1" | 11 V DC ... 30 V DC |
Tensión de entrada nominal UIN | 24 V DC |
Corriente nominal de entrada a UIN | típ. 2,5 mA |
Tiempo de filtro de entrada | < 1000 µs |
Digital | |
Descripción de la entrada | Puertos IO-Link en el modo operativo Entrada digital (DI) |
Número de entradas | máx. 8 (EN 61131-2 tipo 1 y 3) |
Tipo de conexión | Conector M12, codificado A |
Nota acerca del tipo de conexión | Conexión rápida Push-Pull según IEC 61076-2-010 o conexión por tornillo según IEC 61076-2-101 |
Tecnología de conexión | 3 conductores |
Tensión de entrada nominal UIN | 24 V DC |
Margen de tensión de entrada Señal "0" | 0 V DC ... 5 V DC |
Margen de tensión de entrada Señal "1" | 11 V DC ... 30 V DC |
Corriente nominal de entrada | típ. 2,5 mA |
Tiempo de filtro de entrada | 5 ms |
IO-Link | |
Número de puertos | 4 |
Tipo de conexión | Conector M12, codificado A |
Nota acerca del tipo de conexión | Conexión rápida Push-Pull según IEC 61076-2-010 o conexión por tornillo según IEC 61076-2-101 |
Tecnología de conexión | 3 conductores |
Modelo de puerto | Class A |
Especificación | V1.1.2 |
Tiempo de ciclo | 500 µs |
IO-Link | |
Número de puertos | 4 |
Tipo de conexión | Conector M12, codificado A |
Nota acerca del tipo de conexión | Conexión rápida Push-Pull según IEC 61076-2-010 o conexión por tornillo según IEC 61076-2-101 |
Tecnología de conexión | 5 conductores |
Modelo de puerto | Class B |
Especificación | V1.1.2 |
Tiempo de ciclo | 500 µs |
Digital: | |
Denominación Salida | Salidas digitales en el pin 2 con puertos de clase A |
Tipo de conexión | Conector M12, codificado A |
Nota acerca del tipo de conexión | Conexión rápida Push-Pull según IEC 61076-2-010 o conexión por tornillo según IEC 61076-2-101 |
Tecnología de conexión | 2 conductores |
Número de salidas | 4 |
Circuito de protección | Protección contra sobrecarga; sí |
Protección contra cortocircuito; sí | |
Tensión de salida | 24 V DC |
Limitación de la tensión de ruptura inductiva | -29 V ... -17 V |
Corriente de salida | 2 A (por salida) |
Tensión nominal de salida | 24 V DC (de US) |
Gama de tensión de salida | mín. US - 1 V ... máx. US |
Carga mín. | 10 kΩ |
Tensión de salida en estado de desconexión | máx. 1 V |
Corriente de salida en estado de desconexión | máx. 300 µA |
Carga nominal inductiva | 12 VA (1,2 H, 48 Ω, a tensión nominal, categoría de uso DC-13) |
Carga nominal resistiva | 48 W (12 Ω, con tensión nominal) |
Número de maniobras | máx. 1 por segundo (con carga nominal inductiva) |
Resistencia a la tensión de retorno, contra impulsos cortos | no |
Comportamiento en caso de sobrecarga | Desconexión con reinicio automático |
Comportamiento en caso de sobrecarga inductiva | La salida puede quedar destruida |
Retardo de señal | máx. 100 µs (al conectar) |
máx. 100 µs (En caso de conexión, con corriente de carga mínima de 50 mA) | |
Desconexión sobrecorriente | min. 2,2 A |
Corriente de salida en caso de rotura de masa en estado desconectado | < 1 mA |
Digital | |
Descripción de la salida | Puertos IO-Link en el modo operativo Salida digital (DO) |
Tipo de conexión | Conector M12, codificado A |
Tecnología de conexión | 3 conductores |
Número de salidas | máx. 8 |
Tensión nominal de salida | 24 V DC |
Corriente de salida máxima por canal | 200 mA |
Circuito de protección | Protección contra sobrecarga; sí |
Protección contra cortocircuito; sí | |
Comportamiento en caso de sobrecarga | Desconexión con reinicio automático |
Tipo de producto | Componente de E/S |
Familia de productos | Axioline E |
Construcción | Stand-Alone |
Propiedades de aislamiento | |
Grado de polución | 2 (IEC 60664-1, EN 60664-1) |
Alimentación: IO-Link | |
Denominación | Alimentación de puerto IO-Link |
Tensión nominal de alimentación periférica | 24 V DC |
Corriente nominal por puerto IO-Link | máx. 2 A (a L+/L- (Pin 1 y Pin 3)) |
máx. 4 A (a P24/N24 (puertos IO-Link-B, pin 2 y pin 5)) | |
Longitud de cable admisible | < 20 m (al sensor) |
Comportamiento en caso de sobrecarga | Desconexión con reinicio automático |
Circuito de protección | Protección contra sobrecarga; sí |
Protección contra cortocircuito; sí | |
Alimentación: Sensores | |
Denominación | Alimentación de la lógica, los sensores y los actuadores (US) |
Tipo de conexión | Conector M12, codificado L |
Nota acerca del tipo de conexión | Conexión por tornillo según IEC 61076-2-111 |
Número de polos | 4 |
Tensión de alimentación | 24 V DC |
Tensión de alimentación | 18 V ... 30 V DC (incl. todas las tolerancias, incl. ondulación) |
Absorción de corriente | típ. 100 mA |
máx. 16 A | |
Protección por fusible | máx. 16 A |
Alimentación: Actuadores | |
Denominación | Alimentación de los actuadores (UA) |
Tipo de conexión | Conector M12, codificado L |
Nota acerca del tipo de conexión | Conexión por tornillo según IEC 61076-2-111 |
Número de polos | 4 |
Tensión de alimentación | 24 V DC (Tensión nominal) |
Tensión de alimentación | 18 V DC ... 30 V (incl. todas las tolerancias, incl. ondulación) |
Absorción de corriente | típ. 40 mA |
máx. 16 A | |
Protección por fusible | máx. 16 A |
Separación galvánica/aislamiento de los márgenes de tensión | |
Tensión de prueba: Alimentación de 24 V (alimentación de la lógica y de sensores US) / tierra funcional | 800 V DC, 1 min |
Tensión de prueba: Alimentación de 24 V (alimentación de actuadores UA) / alimentación de 24 V (alimentación de la lógica y de sensores US) | 800 V DC, 1 min |
Tensión de prueba: Alimentación de 24 V (alimentación de actuadores UA) / tierra funcional | 800 V DC, 1 min |
Tipo de conexión | Conector M12 |
Par de apriete | 0,4 Nm |
Condiciones ambientales | |
Temperatura ambiente (servicio) | -25 °C ... 70 °C |
-40 °C ... 70 °C (Ampliado, véase el capítulo "Uso en condiciones ambientales extremas" en la hoja de características) | |
Índice de protección | IP65/IP67/IP69 |
Presión de aire (servicio) | 70 kPa ... 106 kPa (hasta 3000 m por encima de NN) |
Presión de aire (almacenamiento / transporte) | 70 kPa ... 106 kPa (hasta 3000 m por encima de NN) |
Temperatura ambiente (almacenamiento / transporte) | -25 °C ... 85 °C |
Humedad de aire admisible (servicio) | 5 % ... 95 % |
Humedad de aire admisible (almacenamiento / transporte) | 5 % ... 95 % |
Clase de protección | III (IEC 61140, EN 61140, VDE 0140-1) |
Código de artículo | 1300926 |
Unidad de embalaje | 1 Unidades |
Cantidad mínima de pedido | 1 Unidades |
Clave de venta | DRI7NA |
Clave de producto | DRI7NA |
GTIN | 4063151546038 |
Peso por unidad (incluido el embalaje) | 662,2 g |
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) | 631 g |
Número de tarifa arancelaria | 85176200 |
País de origen | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27242604 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC001599 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 32151600 |
EU RoHS | |
Cumple los requisitos de la Directiva RoHS | Sí |
excepciones, si fueran conocida | 7(a), 7(c)-I |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Encontrará una tabla de declaración RoHS de China relativa al artículo en la zona de descargas del artículo correspondiente, en el apartado "Declaración del fabricante". No se emite ninguna tabla de declaración RoHS de China ni se requiere en ninguno de los artículos con EFUP-E.
|
EU REACH SVHC | |
Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS) | Lead (n.º CAS: 7439-92-1) |
Productos compatibles
-
UCT-EM (20X9) - Rótulo para encajar 0801471
-
US-EMLP-HA (20X9) - Marcador de plástico 0830989
-
US-EML (20X8) - Etiqueta 0800458
-
PROT-M12 - Tornillo de cierre 1680539
-
PROT-M12 SH - Tornillo de cierre 1503302
-
SAC-3P-Y/2XM 8FS SCO - Distribuidor en Y 1523984
-
SAC-3P-Y/2XFS PE SCO - Distribuidor en Y 1523971
-
SAC-3P-Y/2XFS B PE SCO - Distribuidor en Y 1523968
-
SAC-5PH-ML-FL/2XFL F VP SH - Distribuidor en H 1080248
-
SAC-5PY-FL/ML-FL F VP SH - Distribuidor en Y 1080249
-
SACC-M12FSL-4FEPL-CL M - Conector de potencia 1646350
-
SACC-M12FSL-4FEPL-CL - Conector de potencia 1151390
-
SACC-M12FSL-4FEPL-CL SH - Conector de potencia 1080233
-
SAC-4P- 1,5-PUR/M12FSL - Cable de potencia 1425073
-
SAC-4P- 1,5-105/M12FSL - Cable de potencia 1425033
-
SAC-4P- 1,5-PUR/M12FRL - Cable de potencia 1425077
-
SAC-4P- 1,5-105/M12FRL - Cable de potencia 1425037
-
SAC-4P-M12MSL/1,5-PUR/FSL - Cable de potencia 1425083
-
SAC-4P-M12MSL/1,5-105/FSL - Cable de potencia 1425043
-
NBC-P12MSD/ 5,0-93E - Cable de red 1476013
-
NBC-P12MSD/ 5,0-93E/R4AC - Cable de red 1476025
-
NBC-P12MSD/ 5,0-93E/P12MSD - Cable de red 1476051
-
NBC-M12MSD/ 5,0-93B - Cable de red 1407497
-
NBC-M12MSD/ 5,0-93B/R4AC - Cable de red 1407501
-
NBC-M12MSD/ 5,0-93B/M12MSD - Cable de red 1407526
-
NBC-M12MRD/ 5,0-93C/M12MRD - Cable de red 1416749
-
SACC-P12MSD-4PL-CM SH PN - Conector 1438182
-
SACC-P12MRD-4PL-CM SH PN - Conector 1438184
-
SACC-M12MRD-4PL SH PN - Conector 1424684
-
SACC-M12MSD-4PL SH PN - Conector 1424682
-
SAC-5P-P12MS/ 1,5-PUR/P12FR - Cable para sensores/actuadores 1224223
-
SAC-5P-P12MS/ 1,5-PUR/P12FS - Cable para sensores/actuadores 1224208
-
SAC-5P-P12MR/ 1,5-PUR/P12FS - Cable para sensores/actuadores 1224229
-
SAC-5P-P12MS/ 1,5-PUR - Cable para sensores/actuadores 1393925
-
SAC-5P-P12MR/ 1,5-PUR - Cable para sensores/actuadores 1395742
-
SAC-5P-M12MS/1,5-PUR/M12FS - Cable para sensores/actuadores 1681606
-
SAC-5P-M12MS/1,5-PUR - Cable para sensores/actuadores 1669767
-
SAC-5P-M12MS/1,5-PUR/M12FR - Cable para sensores/actuadores 1681648
-
SAC-5P-M12MR/1,5-PUR - Cable para sensores/actuadores 1669796
-
SACC-P12MS-4PL-CM M - Conector 1438146
-
SACC-P12MS-5PL-CM M - Conector 1438156
-
SACC-P12MR-4PL-CM M - Conector 1438148
-
SACC-P12MR-5PL-CM M - Conector 1438158
-
SACC-M12MS-5PL M - Conector 1424649
-
SACC-M12MS-4PL M - Conector 1424657
-
SAC BIT M12-D15 - Herramienta 1208432
-
SACC BIT M12-D20 - Herramienta 1208445
-
TSD 04 SAC - Destornillador dinamométrico 1208429
-
NF PD IOL R - Acopladores inductivos 1736165
-
NF PD IOL B - Acopladores inductivos 1736167
Sus ventajas
Conexión con conectores M12 con conexión rápida Push-Pull o conexión por tornillo
Figura según la especificación PROFINET V2.4 como dispositivo PROFINET (clase de conformidad C [switch IRT])
Compatibilidad con la redundancia del sistema PROFINET S2
Compatibilidad con PROFINET con mínimo 1 ms de tiempo de ciclo
Especificación IO-Link V1.1.2
2 puertos Ethernet (con switch integrado)
Velocidad de transmisión 100 MBits/s
Protección contra cortocircuito y sobrecarga
Índice de protección IP65/67/69
PHOENIX CONTACT, S.A.U.
Parque Tecnológico de Asturias, parcelas: 16-17 E-33428 LLANERA (Asturias)