NF PD IOL B - Acopladores inductivos
1736167

Base, acoplador de energía y IO-Link sin contacto, 18 W, tecnología de conexión M12, puerto IO-Link clase A, IP68, diseño M30 x 1,5, combinable con NF PD IOL R

Este producto precisa otros productos para su funcionamiento. Accesorios necesarios

Detalles de producto








Productos compatibles




Sus ventajas

Sin contacto: sin desgaste mecánico, sin suciedad, sin atascos
Flexible: además de energía, también se pueden transmitir datos IO-Link o dos señales digitales PNP.
Robusto: carcasa de acero inoxidable IP68 con conexiones M12 para su uso en entornos exigentes
Compacto: diseño M30 para ahorrar espacio de instalación
Plug and Play: los acopladores base y remoto se conectan automáticamente en cualquier cantidad (1:n), sin necesidad de configuración

Preguntas frecuentes


¿Cumplen los equipos los requisitos de ciberseguridad de la Directiva sobre equipos radioeléctricos (DER)?

Los requisitos del Acto Delegado 2022/30 de la Directiva RED 2014/53/UE relativos al artículo 3.3, letras d, e y f, no son aplicables al producto.
Artículo 3.3, letra d: los equipos no tienen acceso activo a la comunicación de red. No pueden afect... Ver más

Los requisitos del Acto Delegado 2022/30 de la Directiva RED 2014/53/UE relativos al artículo 3.3, letras d, e y f, no son aplicables al producto.
Artículo 3.3, letra d: los equipos no tienen acceso activo a la comunicación de red. No pueden afectar a la comunicación de red ni utilizar inadecuadamente los recursos de la red. Por lo tanto, este requisito no es aplicable a los equipos.
Artículo 3.3, letra e: no es aplicable a los equipos, ya que no se tratan datos personales y la privacidad. de los usuarios finales no se ve afectada
Artículo 3.3, letra f: no es aplicable, ya que los equipos no se utilizan para transacciones financieras

Ver menos