MUT 4 - Miniborna de paso
3248035

sección
tipo de conexión
Corriente Pictograma
tensión Pictograma

Miniborna de paso, tensión nominal: 500 V, corriente nominal: 32 A, número de conexiones: 2, número de polos: 1, tipo de conexión: Conexión por tornillo, Sección de dimensionamiento: 4 mm2, sección: 0,2 mm2 - 6 mm2, clase de montaje: NS 15, color: gris

Detalles de producto









Productos compatibles



Sus ventajas

Permite ahorrar espacio gracias a su construcción compacta y a la posibilidad de montaje sobre carril DIN de 15 mm
De clara disposición gracias a la rotulación de todos los puntos de bornes
Distribución de potencial sencilla mediante puentes enchufables estándar