Perfil, autoadhesivo, para alojamiento de UC-TM, UC-TMF,
UCT-TM, UCT-TMF, US-TMF, ZB, ZBF, TMT,
Longitud: 1 m
Marcado de equipos
El marcado de equipos para aplicaciones versátiles en los equipos del armario de control, en instalaciones en campo y hasta para el empleo en exteriores: ofrecemos una amplia gama de rotulaciones de alta calidad para el marcado de sus equipos. Oriéntese gracias a la identificación clara de sus componentes y simplifique los trabajos de mantenimiento y puesta a punto.
Etiqueta, Rollo, plata, sin rotular, rotulable con: THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL, clase de montaje: pegado, Número de índices individuales: 1, long. rollo: 40 m, altura del campo de texto: 110 mm, anchura del campo de texto: 40000 mm
Rótulo insertable, Rollo, azul, sin rotular, rotulable con: THERMOMARK E.300 (D)/600 (D), THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, rango de diámetro de cable: 0,6 ... 50 mm, clase de montaje: introducir, Número de índices individuales: 7500, altura del campo de texto: 4 mm, anchura del campo de texto: 15 mm
Marcador de aparatos, hoja, amarillo, sin rotular, rotulable con: TOPMARK NEO, TOPMARK LASER, clase de montaje: pegado, Número de índices individuales: 60, altura del campo de texto: 15 mm, anchura del campo de texto: 27 mm
Marcado de aparatos, Placa de aluminio, color aluminio, sin rotular, rotulable con: BLUEMARK E.CARD, BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, clase de montaje: enclavar, Número de índices individuales: 1, altura del campo de texto: 18 mm, anchura del campo de texto: 27 mm
Marcador de plástico, Estera, blanco, sin rotular, rotulable con: BLUEMARK E.CARD, BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, THERMOMARK PRIME 2.0, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, TOPMARK NEO, TOPMARK LASER, clase de montaje: pegado, altura del campo de texto: 12,5 mm, anchura del campo de texto: 27 mm
Etiqueta, Rollo, blanco, sin rotular, rotulable con: THERMOMARK E.300 (D)/600 (D), THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, clase de montaje: pegado, Número de índices individuales: 1, long. rollo: 40 m, altura del campo de texto: 15 mm, anchura del campo de texto: 40000 mm
Rótulo insertable, Tarjeta, blanco, sin rotular, rotulable con: THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, THERMOMARK PRIME 2.0, clase de montaje: enclavar, Número de índices individuales: 10, altura del campo de texto: 26 mm, anchura del campo de texto: 50 mm
Etiqueta, para la identificación de circuitos eléctricos, Tarjeta, blanco, sin rotular, rotulable con: BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, THERMOMARK PRIME 2.0, clase de montaje: pegado, diámetro: 39 mm, Número de índices individuales: 6, altura del campo de texto: 39 mm, anchura del campo de texto: 39 mm
Hoja de etiquetas de tejido, hoja, amarillo, sin rotular, rotulable con: CMS-P1-PLOTTER, PLOTMARK, clase de montaje: pegado, Número de índices individuales: 270, altura del campo de texto: 8 mm, anchura del campo de texto: 20 mm
Sus ventajas
- Soluciones variables: múltiples materiales para distintas aplicaciones
- Múltiples posibilidades gracias a distintos tipos de montaje como adhesión, atornillado, remachado o bloqueo
- De un solo proveedor: materiales para equipos de Phoenix Contact y de otros fabricantes
Marcado de equipos
Uso en el armario de control
El marcado de componentes eléctricos y electrónicos en el armario de control le facilita el mantenimiento. Además, hay áreas en las que el marcado de equipos es obligatorio. También puede evaluar sus armarios de control y sus instalaciones mediante el marcado de los equipamientos.
Eche un vistazo: el amplio programa de rotulación de Phoenix Contact cubre todos los casos de aplicación; desde la etiqueta adhesiva hasta el letrero grabado de alta calidad. Para la rotulación o el grabado dispone naturalmente también de nuestro completo servicio de rotulación.
Marcado de equipos para pegar
Marcado de equipos para pegar
Los marcados autoadhesivos de equipos se pueden adquirir en los más variados tamaños, materiales y colores. Dotados de diferentes propiedades se pueden emplear en las más diversas aplicaciones para marcar componentes, equipos y pulsadores.
Marcado de equipos para atornillar
Marcado de equipos para atornillar
Para marcar equipos y armarios de control se dispone de letreros con orificios. Se pueden fijar al equipo con tornillos o remaches de forma segura.
Uso en soportes con marcadores de plástico
Marcado de equipos para encajar en soportes para señalización
Para marcar pulsadores de forma rápida y cómoda se puede emplear el sistema de rotulación CARRIER. El marcado se inserta en el campo de rotulación del soporte.
Marcado de equipos para insertar en soportes para señalización
Marcado de equipos para insertar en soportes para señalización
Los soportes para señalización autoadhesivos para rotular equipos y módulos se adhieren en cualquier superficie convencional. Los marcados adecuados se pueden insertar fácilmente en los soportes.