Tira Zack, 10 unidades, rotulación longitudinal con los números sucesivos: 51 ... 60, blanco, para ancho de borne: 6,6 mm, clase de montaje: enclavar
Rotulación de bornas
La rotulación de bornas asegura una asignación clara durante el cableado en el armario de control. Así se evitan fallos en el montaje y en caso de mantenimiento y puesta a punto. El marcado de bornas se diferencia principalmente por el tipo de montaje: hay marcadores para ranuras para rótulos altas y planas, como material en tiras y como pines marcadores.
Tira Zack, 10 unidades, rotulación longitudinal con los números sucesivos: 61 ... 70, blanco, para ancho de borne: 3,5 mm, clase de montaje: enclavar
Marcador para bornes, Tiras, blanco, rotulado, rotulación longitudinal: Números correlativos, clase de montaje: enclavar, para ancho de borne: 6,2 mm, Número de índices individuales: 10, altura del campo de texto: 10,5 mm, anchura del campo de texto: 6,15 mm
Tira Zack, 10 unidades, rotulación longitudinal con los números sucesivos: 291 ... 300, blanco, para ancho de borne: 6,2 mm, clase de montaje: enclavar
Tira Zack, 10 unidades, rotulación longitudinal con el número par: 13, blanco, para ancho de borne: 5,2 mm, clase de montaje: enclavar
Tira Zack, 10 unidades, rotulación longitudinal con los números sucesivos: 311 ... 320, blanco, para ancho de borne: 5,2 mm, clase de montaje: enclavar
Tira Zack, 10 unidades, rotulación vertical con los números pares sucesivos: 31 ... 40, blanco, para ancho de borne: 6,2 mm, clase de montaje: enclavar
Tira Zack, 10 unidades, rotulación longitudinal con los números sucesivos: 191 ... 200, blanco, para ancho de borne: 6,2 mm, clase de montaje: enclavar
Tira Zack, 10 unidades, rotulación vertical con los números pares sucesivos: 21 ... 30, blanco, para ancho de borne: 6,2 mm, clase de montaje: enclavar
Tarjeta de rotulación, autoadhesiva, rotulación longitudinal con los números sucesivos: 11 ... 20, Tira de rotulación de 10 unidades con 12 décadas iguales, blanco, para ancho de borne: 5 mm, clase de montaje: pegado
Sus ventajas
- Rápido y cómodo mediante marcado de bornas prerotulados
- Diseño personalizado con distintos sistemas de impresión
- Cómodo: nuestro servicio de rotulación se puede encargar de la impresión
- Todo de un mismo proveedor: rotulación también para bornas de otros fabricantes
Rotulación de bornas en distintos formatos: UCT, US, UM
Rotulación de bornas en armarios de control e instalaciones
¿Desea cablear regleteros de bornas rápidamente y sin errores? Para ello es imprescindible una rotulación de gran superficie e inequívoca de los puntos de embornaje. Esto se aplica especialmente en la puesta en servicio y el mantenimiento de armarios de control e instalaciones. Los marcados de bornas de Phoenix Contact se adaptan óptimamente a las bornas.
Según sus necesidades, le suministraremos los marcados de bornas rotulados o sin rotular, en forma de tarjetas, rollos o también como pliegos.