Filtro de red de ESSENTIAL edition para sistemas monofásicos AC y DC, conexión por tornillo, montaje sobre carril DIN, tensión nominal hasta 250 V AC/DC, corriente nominal 3 A
Filtros antiparasitarios
Los filtros CEM limitan las tensiones y corrientes parásitas de alta frecuencia que surgen de los equipamientos en el funcionamiento normal y en condiciones de fallo. Con nuestros filtros CEM se garantiza un funcionamiento impecable en entornos con interferencias.
Filtro EMI (filtro de red), conexión por tornillo para barra colectora, montado en placa posterior, para sistema trifásico de AC, tensión nominal hasta 520 V AC, corriente nominal 200 A
Filtro antiparasitario trifásico, producto universal, conexión por tornillo, montaje sobre carril DIN, corriente nominal: 30 A
Filtro de red de ESSENTIAL edition para sistemas monofásicos AC y DC, conexión por tornillo, montaje sobre carril DIN, tensión nominal hasta 250 V AC/DC, corriente nominal 10 A
Borne para carril con condensador antiparasitario entre la parte activa y el carril, conexión PE separada, capacidad: 12 nF, montaje sobre NS 35/7,5, anchura de borne: 6,2 mm, altura de borne: 69 mm
Filtro de red de ESSENTIAL edition para sistemas monofásicos AC y DC, conexión por tornillo, montaje sobre carril DIN, tensión nominal hasta 250 V AC/DC, corriente nominal 30 A
Filtro de red de ESSENTIAL edition para sistemas monofásicos AC y DC, conexión por tornillo, montaje sobre carril DIN, tensión nominal hasta 250 V AC/DC, corriente nominal 20 A
Filtro antiparasitario trifásico, producto universal, conexión por tornillo, montaje en placa posterior, corriente nominal: 10 A
Filtro de red CEM, conexión por tornillo, montado en placa posterior, para sistema trifásico de AC, tensión nominal hasta 480 V AC, corriente nominal 50 A
Filtro de red de ESSENTIAL edition para sistemas monofásicos AC y DC, conexión por tornillo, montaje sobre carril DIN, tensión nominal hasta 250 V AC/DC, corriente nominal 6 A
Sus ventajas
- SFP2: protección eficaz contra las interferencias de alta frecuencia y las sobretensiones transitorias mediante circuitos de protección contra sobretensiones que actúan en el lado de entrada y de salida del filtro
- Fáciles de usar gracias a un montaje e instalación sencillos, opcionalmente con tecnología de conexión push-in o por tornillo
- FIL: efecto de filtro mejorado e instalación optimizada para CEM gracias a las bornas PE adicionales para la conexión separada a la conexión equipotencial local
- Ahorro de espacio y rentabilidad gracias al montaje sobre carril
- Funcionamiento fiable y seguro de la instalación al reducir las interferencias conducidas de alta frecuencia
Campos de aplicación de los filtros CEM
Los convertidores de frecuencia, las fuentes de alimentación conmutadas o los controladores de los sistemas de iluminación son fuentes frecuentes de interferencias para las redes eléctricas. Una parte de las interferencias CEM se reduce directamente en las fuentes de interferencia mediante circuitos de filtrado especiales. Sin embargo, el resto de las interferencias pueden propagarse e intensificarse a través de los cables de suministro y control. Esto puede causar efectos imprevisibles en los sistemas de control, las fuentes de alimentación o los sensores y actuadores. Nuestros filtros limitan las interferencias directamente frente al equipo susceptible o los dispositivos terminales sensibles.
Filtros CEM de aplicación universal
Filtro CEM con protección contra sobretensiones de tipo 2 integrada
Doble protección
Los filtros convencionales solo protegen contra las interferencias de alta frecuencia, pero no contra los impulsos de sobretensión. Para una protección eficaz, se necesitan componentes adicionales de protección contra sobretensiones. Los filtros SFP2 proporcionan una protección eficaz contra las sobretensiones y las interferencias de alta frecuencia mediante un circuito de protección contra sobretensiones que protege tanto el lado de entrada como el de salida del filtro.
Encajar, conectar y listo - Opcionalmente con conexión push-in o por tornillo
Instalación sencilla y flexible
Gracias al sencillo montaje sobre el carril y a la tecnología de conexión variable, el uso de los filtros en el armario de control es un juego de niños. Para conectar los filtros antiparasitarios, elija entre la rápida tecnología de conexión push-in o la probada conexión por tornillo.
Los puntos de embornaje PE adicionales mejoran el efecto filtrante de los filtros en la carcasa de plástico
Instalación optimizada para CEM
La conexión de los filtros antiparasitarios a la conexión equipotencial de protección local se realiza mediante puntos de embornaje PE adicionales. Esto mejora el efecto de filtro para las interferencias de alta frecuencia entre los conductores activos y el potencial de masa. De este modo, también se consigue una instalación optimizada para la compatibilidad electromagnética y un mayor efecto protector con los filtros CEM en carcasas de plástico.