PSD-S 50 OE LED GN - Elemento óptico
1018264

Elemento de luz permanente, 16 V DC ... 26 V DC, verde, LED

Detalles de producto









Sus ventajas

Alta intensidad de color e iluminación
Vida útil del LED: 100000 h
Consumo de potencia mínimo
Diseño exterior liso
Índice de protección IP65