Este elemento de conexión se ha previsto como componente de una columna de señalización modular y sirve para la conexión eléctrica de la columna de señalización. Según sus requisitos, puede componer una columna de señalización mediante la combinación a voluntad de como máximo cinco elementos de señalización. Puede combinar un máximo de cinco elementos de señalización ópticos o un máximo de cuatro elementos de señalización ópticos y uno acústico. Emplee un elemento de señalización acústico únicamente como elemento superior. La conexión mecánica y eléctrica entre los elementos se realiza mediante un cierre de bayoneta. Tenga en cuenta que las columnas de señalización PSD-S 50 (diámetro de 50 mm) no son compatibles mecánicamente con las columnas de señalización PSD-S (diámetro de 70 mm).
PSD-S 50 CE
-
Elemento de conexión
1018740
Base para montaje en tubos de otros fabricantes y horizontal
Detalles de producto
Productos compatibles
Sus ventajas
Elemento de conexión para el montaje en una superficie de montaje (suelo), una caja de conexión o una escuadra
Tecnología de conexión push-in
Índice de protección: IP65, en estado montado